Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Economical Industrial Pressure Switches for Vacuum to 7500 psig (517 bar)

PSW-800 Series

Economical Industrial Pressure Switches for Vacuum to 7500 psig (517 bar) | PSW-800 Series

237,80 PSW-801

1 year warranty CE
  • UL and CSA Marked
  • Easy Adjustment with Locking Set Screw
  • Rugged Industrial Design
  • Standard 1 /2 " Female Conduit Fitting for Electrical Termination
  • Single Pole Double Throw Snap Action Switching
Druckschalter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PSW-800 Series are economical pressure switches which feature an easy-to-adjust setpoint with locking set screw. They utilize a sealed piston or diaphragm-piston design, which is ideally suited for harsh environments. All models come with 300 mm (12") colour-coded leads and a ½" female conduit fitting for electrical connections.

APPLICATIONS

Pump & Compressor Monitoring
Hydraulic Power Units
Mobile Hydraulics
Irrigation Systems

SPECIFICATIONS

Setpoint Repeatability:
   Diaphragm Models (PSW-801 to PSW-807): ±1% of span
   Piston Models (PSW-808 to PSW-811): ±1.5% of span
Contact Rating: 5 amp max @ 125/250 Vac, silver serrated contacts 3 amps max @ 28 Vdc
Temp. Range:
   Vacuum Range: -20 to 75°C (-4 to 167°F)
   ≤500 psi: -30 to 75°C (-22 to 167°F)
   ≥600 psi: -40 to 75°C (-40 to 167°F)
Thermal Effects: <1% for 25°C (45°F) change
Burst Pressure: 2x proof pressure
Sensor Type:
   PSW-801 to PSW-807: diaphragm piston
   PSW-808 to PSW-811: sealed piston
Wetted Parts:
   ≤500 psi: brass, Buna-N
   ≥600 psi: brass, Buna-N and stainless steel
Pressure Port: ¼ NPT male
Electrical Connection: 300 mm (12") free leads with ½" female conduit fitting
UL Marked: Number: E105651
CSA Marked: File: 216524
Housing: Open type plastic housing
Weight: 0.4 kg (0.95 lb)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Vacuum Switches (inHg)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSW-801
PSW-801
237,80
Lieferzeit: 11 Wochen
 
4-30 in Hg adjustable vacuum switch with 30 psi proof pressure
Pressure Switches (psig)
  
PSW-802
153,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-15 psi adjustable pressure switch with 1000 psi proof pressure
  
PSW-803
237,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
6-35 psi adjustable pressure switch with 1000 psi proof pressure
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSW-804
PSW-804
237,80
Lieferzeit: 11 Wochen
 
10-50 psi adjustable pressure switch with 1000 psi proof pressure
  
PSW-805
237,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
25-125 psi adjustable pressure switch with 1000 psi proof pressure
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSW-806
PSW-806
158,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
50-250 psi adjustable pressure switch with 1000 psi proof pressure
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSW-807
PSW-807
159,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
130-500 psi adjustable pressure switch with 1000 psi proof pressure
  
PSW-808
158,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
250-600 psi adjustable pressure switch with 7000 psi proof pressure
  
PSW-809
159,46
Lieferzeit: 15 Wochen
 
430-1700 psi adjustable pressure switch with 7000 psi proof pressure
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSW-810
PSW-810
237,80
Lieferzeit: 2 Wochen
 
1650-4400 psi adjustable pressure switch with 7000 psi proof pressure
  
PSW-811
237,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
4000-7500 psi adjustable pressure switch with 12000 psi proof pressure
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) PSW-804 Pressure Switch, adjustment range 10-50 psi, Proof Pressure 1000 psi, €237,80
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.