Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Elektronischer 2fach-Druckschalter

PSW1000

Digitaler Druckschalter mit Anzeige | PSW1000

Digitaler Druckschalter mit Anzeige

  • MODELL PSW1000 IST NICHT MEHR LIEFERBAR!
  • Messbereiche
  • 0…1 bar bis 0…10 bar, Absolutdruck
    0…1 bar bis 0…600 bar, Relativdruck
  • Einsatzbereiche
  • Hydraulik und Pneumatik, Prozess-/Chemietechnik
  • Prüfstand- und Apparatebau, Automatisierungstechnik
  • Merkmale
  • Alphanumerische 4-stellige Dot-Matrixanzeige
  • Mikroprozessorgesteuert
  • Selbstüberwachend mit Fehlerausgang
  • Skalierbarer Analogausgang
  • Alle Parameter programmierbar über Folientastatur
  • Einstellbare Tastatursperre
  • Verschiedene Berechtigungsebenen
  • Robuste Edelstahlausführung
Druckschalter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Elektronischer Druckschalter für Drucküberwachungen mit innenliegender oder frontbündiger Edelstahlmembran, Digitalanzeige, 2 Schaltausgängen und 1 Analogausgang, Kennlinienabweichung 0,5% vom Messbereichsendwert.

Technische Daten

Sensorelement:  Piezoresistive Siliziummesszelle
Werkstoffe: Medienberührte Teile: Edelstahl
Elektronikgehäuse: Edelstahl
Dichtungen: FKM
Bedienelemente:  3 Drucktaster mit fühlbarem Druckpunkt
Schutzart:  IP67 mit PG / IP65 mit Stecker
Schutzklasse: III
Prozessanschluss:  G 1/4 AG; G 1/2, frontbündig; Membran vorne liegend für klebrige Medien
Abmessungen:  32 mm × 120 mm (ohne Kupplungsdose)
Gewicht:  ca. 350 g
Messbereiche (bar):
Überlast (bar): 
0,2 | 0,4 | 0,6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 |
2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 7 | 15 | 75 |
Messbereiche (bar): 
Überlast (bar): 
100 | 200 | 400 | 600 | -1 |
150 | 300 | 600 | 800 | 2,5 |
Kennlinienabweichung: ±0,5% vom Messbereichsendwert bei 25°C Sonderkalibrierung
Option: ±0,25% vom Messbereichsendwert
Messwerterfassung: Auflösung: 12 Bit (4096 Schritte je Messspanne) 
Abtastrate: 100 / s
Elektrischer Anschluss:  ±0,2% vom Messbereichsendwert / 10 K
Temperatureinfluss:  ±0,2% v. M. E. / 10 K
Kompensierter Bereich:    -10°C bis +70°C
Wiederholgenauigkeit:  ±0,1% vom Messbereichsendwert
Temperaturbereich: Medium: -25°C bis +100°C
Elektronik: -10°C bis +70°C
Lagerung: -30°C bis +80°C
Versorgungsspannung:  18 bis 32 V DC, verpolungssicher (SELV, PELV)
Digitalanzeige: 4-stellige Dot-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe 5 mm, grün 
Anzeigebereich: -999 bis +999
Anzeigerate: 5/s
Dämpfung: 0,0 bis 9,9 s einstellbar 
Helligkeit: 20 bis 100% einstellbar 
Fehleranzeige: LED rot und als Klartext im Display
Stromaufnahme: ca. 40 mA bei Ub = 24 V DC (ohne Last)
Analogausgang: Stromausgang: 4 bis 20 mA 
Bürde: max. RI = (Ub-12 V) / 20 mA; RI = 600 Ohm bei Ub = 24 V DC
Bürdeneinfluss: 0,3% / 100 Ohm 
Spannungsausgang: 0 bis 10 V DC 
Belastung: max. 10 mA, kurzschlussfest 
Einstellbereich: 25% bis 100% vom Messbereichsendwert
Transistor-
Schaltausgänge PNP: 
Schaltfunktion: Schließer / Öffner / Standard- / Fenstertechnik und Diagnosefunktion einstellbar 
Einstellbereich: 0% bis 125% vom Messbereichsendwert
Schaltfrequenz: max. 100 Hz; max. 500 mA, kurzschlussfest 
Verzögerungszeit: 0,0 bis 9,9 s einstellbar
Anzeige: LED grün 
Zubehör: Adapter zur Ausrichtung des Druckschalters, Dämpfungsschraube, Kupplungsdose
Zulassung: GL, cULus: file no. E42816
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
2-fach Relativdruckschalter mit G1/4"-Außengewinde und Ausgang 4-20 mA
PSW1000-I-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-1 bar, Ausgang 4-20 mA
PSW1000-I-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-2 bar, Ausgang 4-20 mA
PSW1000-I-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-5 bar, Ausgang 4-20 mA
PSW1000-I-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-10 bar, Ausgang 4-20 mA
PSW1000-I-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-50 bar, Ausgang 4-20 mA
PSW1000-I-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-100 bar, Ausgang 4-20 mA
PSW1000-I-200
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-200 bar, Ausgang 4-20 mA
PSW1000-I-400
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-400 bar, Ausgang 4-20 mA
PSW1000-I-600
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-600 bar, Ausgang 4-20 mA
2-fach Relativdruckschalter mit G1/4"-Außengewinde und Ausgang 0-10V
PSW1000-V-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-1 bar, Ausgang 0-10 V
PSW1000-V-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-2 bar, Ausgang 0-10 V
PSW1000-V-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-5 bar, Ausgang 0-10 V
PSW1000-V-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-10 bar, Ausgang 0-10 V
PSW1000-V-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-50 bar, Ausgang 0-10 V
PSW1000-V-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-100 bar, Ausgang 0-10 V
PSW1000-V-200
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-200 bar, Ausgang 0-10 V
PSW1000-V-400
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-400 bar, Ausgang 0-10 V
PSW1000-V-600
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-600 bar, Ausgang 0-10 V
2-fach Absolutdruckschalter mit G1/4"-Außengewinde und Ausgang 4-20 mA
PSW1000A-I-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Absolutdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-1 bar, Ausgang 4-20 mA
PSW1000A-I-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Absolutdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-5 bar, Ausgang 4-20 mA
PSW1000A-I-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Absolutdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-10 bar, Ausgang 4-20 mA
2-fach Absolutdruckschalter mit G1/4"-Außengewinde und Ausgang 0-10 V
PSW1000A-V-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Absolutdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-1 bar, Ausgang 0-10 V
PSW1000A-V-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Absolutdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-5 bar, Ausgang 0-10 V
PSW1000A-V-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Absolutdruckschalter, G1/4"-Außengewinde, Bereich 0-10 bar, Ausgang 0-10 V
2-fach Relativdruckschalter mit G1/2"-Außengewinde und Ausgang 4-20 mA
PSW1000-I-10-G1/2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/2"-Außengewinde, Bereich 0-10 bar, Ausgang 4-20 mA
PSW1000-I-50-G1/2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/2"-Außengewinde, Bereich 0-50 bar, Ausgang 4-20 mA
PSW1000-I-100-G1/2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/2"-Außengewinde, Bereich 0-100 bar, Ausgang 4-20 mA
PSW1000-I-200-G1/2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/2"-Außengewinde, Bereich 0-200 bar, Ausgang 4-20 mA
PSW1000-I-400-G1/2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/2"-Außengewinde, Bereich 0-400 bar, Ausgang 4-20 mA
PSW1000-I-600-G1/2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/2"-Außengewinde, Bereich 0-600 bar, Ausgang 4-20 mA
2-fach Relativdruckschalter mit G1/2"-Außengewinde und Ausgang 0-10 V
PSW1000-V-10-G1/2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/2"-Außengewinde, Bereich 0-10 bar, Ausgang 0-10 V
PSW1000-V-50-G1/2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/2"-Außengewinde, Bereich 0-50 bar, Ausgang 0-10 V
PSW1000-V-100-G1/2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/2"-Außengewinde, Bereich 0-100 bar, Ausgang 0-10 V
PSW1000-V-200-G1/2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/2"-Außengewinde, Bereich 0-200 bar, Ausgang 0-10 V
PSW1000-V-400-G1/2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/2"-Außengewinde, Bereich 0-400 bar, Ausgang 0-10 V
PSW1000-V-600-G1/2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-fach Relativdruckschalter, G1/2"-Außengewinde, Bereich 0-600 bar, Ausgang 0-10 V
Zubehör
0499-016
53,43
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Adapter G1/4 IG - G1/4 Außengewinde zur optimalen Ausrichtung des Druckschalters
906-0052
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
G1/4 IG - G1/2 AG Manometeranschluss
901-0677
7,22
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Dämpfungsschraube bei schnellen Druckänderungen und hoher Impulsrate für PSW1000, PSW2000 PSW3000 (M4 × 0,2 mm, Material: Messing)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.