Beschreibung
Elektronischer Druckschalter für Drucküberwachungen mit innenliegender Edelstahlmembran, mit Digitalanzeige, mit 2 Schaltausgängen oder 1 Schalt- und 1 Analogausgang, Kennlinienabweichung 0,5% vom Messbereichsendwert.Sensorelement: | Piezoresistive Siliziummesszelle |
Werkstoffe: | Medienberührte Teile:
Edelstahl (1.4301) Elektronikgehäuse: Aludruckguss Dichtungen: FKM |
Bedienelemente: | 3 Drucktaster mit fühlbarem Druckpunkt |
Schutzart: | IP65 |
Schutzklasse: | III |
Prozessanschluss: | G 1/4 AG |
Abmessungen: | 36 mm x 130 mm (ohne Kupplungsdose) |
Gewicht: | ca. 200 g |
Messbereiche (bar): Überlast (bar): |
10 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 15 | 75 | 150 | 300 | 600 | 800 | |
Kennlinienabweichung: | ±0,5% vom Messbereichsendwert bei + 25°C |
Messwerterfassung: | Auflösung: 10 Bit (1024 Schritte je Messspanne) Abtastrate: 200/s |
Elektrischer Anschluss: | Gerätestecker M12 × 1, 4-polig |
Temperatureinfluss: | ±0,2% vom Messbereichsendwert |
Kompensierter Bereich: | -10°C bis +70°C |
Wiederholgenauigkeit: | ±0,1% vom Messbereichsendwert |
Temperaturbereich: | Medium: -25°C bis +100°C Elektronik: -10°C bis +70°C Lagerung: -30°C bis +80°C |
Versorgungsspannung: | 15 bis 32 V DC, verpolungssicher (SELV, PELV) |
Digitalanzeige: | 3-stellige 7-Segment LED-Anzeige, Ziffernhöhe 10 mm, rot Anzeigebereich: -1 bis 999 Anzeigerate: 5/s Fehleranzeige: LED gelb und als Klartext im Display |
Stromaufnahme: | ca. 50 mA (ohne Last) |
Analogausgang: | Stromausgang: 4 bis 20 mA Bürde: max. RI = (Ub-12 V) / 20 mA; RI = 600 Ohm bei Ub = 24 V DC Bürdeneinfluss: 0,3% / 100 Ohm Aktualisierungsrate: 5 ms Spannungsausgang: 0 bis 10 V DC Belastung: max. 10 mA Einstellbereich: 25% bis 100% vom Messbereichsendwert |
Transistor- Schaltausgänge PNP: |
Schaltfunktion: Schließer / Öffner / Standard- / Fenstertechnik und Diagnosefunktion einstellbar Einstellbereich: 0% bis 125% vom Messbereichsendwert Schaltfrequenz: max. 100 Hz; max. 500 mA, kurzschlussfest Verzögerungszeit: 0,0 bis 9,9 s einstellbar Anzeige(n): LED(s) grün |
Zubehör: | Adapter zur Ausrichtung des Druckschalters, Dämpfungsschraube, Kupplungsdose |
Zulassung: | cULus: file no. E42816 |