Beschreibung
Elektronischer Druckschalter für Drucküberwachungen mit innenliegender Edelstahlmembran, Digitalanzeige, 4 Schaltausgängen und 1 Analogausgang, Kennlinienabweichung 0,5% vom Messbereichsendwert.Sensorelement: | Piezoresistive Siliziummesszelle |
Werkstoffe: | Medienberührte Teile: Edelstahl Elektronikgehäuse: Aluminiumguss G AL SI 12 Dichtungen: FKM, optional: EPDM Tastatur: Polyester |
Bedienelemente: | Folientastatur mit fühlbaren Druckpunkten |
Schutzart: | IP65 |
Schutzklasse: | I |
Prozessanschluss: | G1/4 Innengewinde, unten (Option: 1/4" NPT Innengewinde) |
Abmessungen: | 100 × 135 × 80 mm (B × H × T) |
Gewicht: | ca. 1080 g |
Messbereiche (bar): Überlast (bar): |
10 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 15 | 75 | 150 | 300 | 600 | 800 | |
Kennlinienabweichung: | ±0,5% vom Messbereichsendwert bei 25°C |
Messwerterfassung: | Auflösung: 12 Bit (4096 Schritte je Messspanne) Abtastrate: 1000/ s |
Betriebsanzeige: | 8-stellige 14-Segment-LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 12 mm, grün Bargraph: 20-Segment für aktuellen Wert Richtungspfeile: letzte Wertänderungen Anzeigebereich: -9999 bis 9999 Anzeigerate: 4/s Anzeigeeinheit: bar / psi / psi × 10 / hPa / mbar; umschaltbar |
Elektrischer Anschluss: | 14-polige Schraubklemme für 1,5 mm2 AWG14, steckbar |
Kabelverschraubung: | 1 × PG13,5 seitlich |
Temperatureinfluss: | ±0,2% vom Messbereichsendwert / 10K |
Kompensierter Bereich: | -10°C bis +70°C |
Wiederholgenauigkeit: | ±0,1% vom Messbereichsendwert |
Temperaturbereich: | Medium: -25°C bis +100°C Elektronik: -10°C bis +70°C Lagerung: -30°C bis +80°C |
Versorgungsspannung: | 18 bis 32 V DC, verpolungssicher (SELV, PELV) |
Stromaufnahme: | ca. 350 mA bei Ub = 24 V DC (ohne Last) |
Analogausgang: | Stromausgang: 4 bis 20 mA Bürde: max. RI = (Ub-12 V) / 20 mA; RI = 600 Ohm bei Ub = 24 V DC Bürdeneinfluss: 0,3% / 100 Ohm Aktualisierungsrate: 1 ms Spannungsausgang: 0 bis 10 V DC Belastung: max. 10 mA Einstellbereich: 25% bis 100% vom Messbereichsendwert |
4 × Relais Grenzkontakt(e) – Wechsler (SPDT): |
Schaltspannung: max. 120 V DC / 250 V AC Schaltleistung: max. 12 W / 1250 VA Schaltspiele: 1 Mio. bei 24 V DC / 2 A Schalthäufigkeit: max. 20 / s Verzögerungszeit: 0,0 s bis 9,9 s – einstellbar Prellzeit: 1 ms Statusanzeige: S1 bis S4 auf LCD-Anzeige |
Zubehör: | Dämpfungsschraube 0,2 mm; Befestigungsquerträger; Schwingungsdämpfer |
Zulassung: | cULus: file no. E42816 |