Optionsbeschreibungen:
(1)
Pressure Connection Wählen Sie:A für 1/4 NPT female
C für 1/8 NPT female
E für 7/16-20 UNF (SAE-4 O-ring boss)
2 für G 1/4 female
(2)
Setpoint Range (increasing) Wählen Sie:A für 8.7 to 87 psi (0.6 to 6.0 bar)
B für 45 to 290 psi (3.1 to 20 bar)
C für 60 to 650 psi (4.1 to 45 bar)
D für 75 to 2610 psi (5 to 180 bar)
E für 750 to 5000 psi (50 to 350 bar)
F für 1200 to 8700 psi (80 to 600 bar)
(3)
Switch Contacts Wählen Sie:1 für 1 amp gold contacts
5 für 5 amp silver contacts
(4)
Electrical Connector Wählen Sie:D für DIN EN 175301-803 (DIN 43650) size A 6-8 mm cable
M für M12x21 connector
(5)
Seal Material Wählen Sie:B für Buna-N (NBR)
V für FKM
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.