Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Vorzugstypen: Direkt ab Lager lieferbare Pt100- und Thermoelement-Fühler

PT-Pref

Vorzugstypen: Direkt ab Lager lieferbare Pt100- und Thermoelement-Fühler | PT-Pref

  • Pt100 Mantel- und Luftstromfühler
  • Thermoelement-Typ K Mantelfühler
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Download Katalog-Pt100 Download Katalog-Thermoelemente
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Pt100-Ausführungen : Fühlertyp - Ausführung - Genauigkeit - Durchmesser - Nennlänge - Gewinde* - Leitung
P-M-A-6-100-0-TS-2
83,99
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt100, Mantelfühler, Klasse A, D=6 mm, L=100 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-A-6-100-M10-TS-2
111,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pt100, Mantelfühler, Klasse A, D=6 mm, L=100 mm, mit Gewinde M10x1, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-A-3-50-0-TS-2
96,77
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pt100, Mantelfühler, Klasse A, D=3 mm, L=50 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-A-6-50-0-TS-2
93,61
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt100, Mantelfühler, Klasse A, D=6 mm, L=50 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-A-3-50-0-T-2
103,32
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Pt100, Mantelfühler, Klasse A, D=3 mm, L=50 mm, PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-A-3-50-M6-TS-2
83,07
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt100, Mantelfühler, Klasse A, D=3 mm, L=50 mm, mit Gewinde M6x1, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-A-3-30-0-T-2
79,68
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt100, Mantelfühler, Klasse A, D=3 mm, L=30 mm, PTFE-Leitung 2 Meter
P-L-A-6-100-0-TS-2
89,20
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pt100, Luftstromfühler, Klasse A, D=6 mm, L=100 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-L-A-6-50-0-TS-2
89,20
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pt100, Luftstromfühler, Klasse A, D=6 mm, L=50 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-1/10-6-100-0-TS-2
116,77
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pt100, Mantelfühler, 1/10 DIN, D=6 mm, L=100 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-1/10-6-50-0-TS-2
117,61
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Pt100, Mantelfühler, 1/10 DIN, D=6 mm, L=50 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-1/10-3-50-0-TS-2
100,61
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pt100, Mantelfühler, 1/10 DIN, D=3 mm, L=50 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-1/10-3-50-M6-TS-2
182,82
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt100, Mantelfühler, 1/10 DIN, D=3 mm, L=50 mm, mit Gewinde M6x1, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-1/10-3-30-0-T-2
115,90
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pt100, Mantelfühler, 1/10 DIN, D=3 mm, L=30 mm, PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-A-6-200-0-TS-2
91,69
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt100, Mantelfühler, Klasse A, D=6 mm, L=200 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-A-3-200-0-TS-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt100, Mantelfühler, Klasse A, D=3 mm, L=200 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
HMT Thermoelementfühler : Thermoelementtyp - Mantelmaterial - Manteldurchmesser - Messspitzentyp - Mantellänge
HKMTIN-IM100U-150
79,84
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 1,0 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 150 mm
HKMTIN-IM100U-300
71,02
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 1,0 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 300 mm
HKMTIN-IM150U-150
59,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 1,5 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 150 mm
HKMTIN-IM150U-300
54,22
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 1,5 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 300 mm
HKMTIN-IM300U-150
51,80
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 3,0 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 150 mm
HKMTIN-IM300U-300
61,65
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 3,0 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 300 mm
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
Pt100: * Wenn nicht spezifiziert, dann Ausführung ohne Gewinde.
HMT Thermoelementfühler:
* In der Tabelle sind die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben. ANSI-Farbcodierung bitte anfragen.
** Fühler mit 1 mm Durchmesser und größer werden mit angegossener Nylon-Übergangsstelle geliefert, kleinere Fühler mit Durchmessern von 0,25, 0,50 und 0,75 mm mit Metallübergangsstelle.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.