Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Connectors, Twist Lock Type

PT06F Connectors

 | PT06F Connectors

  • Rugged Aluminum Shells
  • Rated to 257°F (125°C)
  • Strain Relief Cable Clamp
  • Secure Solder Contacts
  • #20 AWG Wire Size
  • High Conductivity Gold Plated Contacts
Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PT Series Connectors provide an efficient method of connecting pressure transducers to associated instrumentation with multi-conductor cable. The solder contacts are designed to provide positive connections for signal or power circuitry. The connectors come in a selection of operating temperature ranges to meet most industrial applications.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
43,41
Lieferzeit: ab Lager
 
Environmentally protected connector with 6 female contacts, -55 to 125°C (-67 to 257°F) temperature range
  
PT06F10-6S-R
41,10
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Environmentally protected connector with 6 female contacts. RoHS compliant
  
PT06F10-6S-R-EU
53,59
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Environmentally protected connector with 6 female contacts. RoHS compliant
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: “P” suffix denotes male pins; “S” suffix denotes female sockets
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.