Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Zubehör für Pt-Widerstandsfühler und Si-Dioden

PT-102, PT-103

PT-102, PT-103 Zubehör für Pt-Widerstandsfühler und Si-Dioden | PT-102, PT-103

  • Platin-Widerstandsfühler
  • 4-adriger Edelstahlfühler (Si-Diodensensor, Genauigkeitsklasse 4)
  • Verlängerungsleitung für Dioden der CY7-Serie mit besonders geringer thermischer Leitfähigkeit
Supraleitfähigkeit und Temperaturmessung für Kryotechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Typischer Anschluss für Sensoren wie aus der Serie CY7. Die Anschlussstellen (*A) liegen bei einem 4-Leiteranschluss näher am Sensor und bei einem 2-Leiteranschluss näher am Gerät. Grundsätzlich ist ein 4-Leiteranschluss vorzuziehen.

Abmessungen:   
PT-102: 2 × 20,3 mm 
PT-103: 1,8 × 12,1 mm
PT-111: 1,8 × 5 mm - (nicht mehr lieferbar)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PT-102, PT-103 Zubehör für Pt-Widerstandsfühler und Si-Dioden
PT-102
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Fühler, 14 bis 873 K, 2 x 20,3 mm
PT-103
427,51
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fühler, 14 bis 873 K, 1,8 x 12,1 mm
Zubehör
CY82-P1
€26,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fühlerstecker für CYTX231-Serie
CY82-P2
€23,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fühlerstecker für CYC320-Serie
CY82-P4
€76,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
14-poliger Stecker für CYD218S für Relais- und Analogausgänge
Verlängerungsleitung für Dioden der CY7-Serie mit besonders geringer thermischer Leitfähigkeit
CYW4-32-25
€376,15
Lieferzeit: 9 Wochen
 
4-adrige Leitung, Aderquerschnitt 0,032 mm², 7,6 m *
CYW4-32-100
1.271,69
Lieferzeit: 9 Wochen
 
4-adrige Leitung, Aderquerschnitt 0,032 mm², 30 m *
CYW4-32-500
€3.330,08
Lieferzeit: 9 Wochen
 
4-adrige Leitung, Aderquerschnitt 0,032 mm², 152 m *
CYW4-36-25
€276,80
Lieferzeit: 9 Wochen
 
4-adrige Leitung, Aderquerschnitt 0,013 mm², 7,6 m *
CYW4-36-500
6.426,82
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4-adrige Leitung, Aderquerschnitt 0,013 mm², 152 m *
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
(*) Adern aus Phosphorbronze, Isolierung entweder Polyimid (Aderquerschnitt 0,032 mm²) oder Polyvinylformal (Aderquerschnitt 0,013 mm²). Beide Isolierungsarten sind bis 1,4 K spezifiziert.
Konstantstromquelle: Batterie im Lieferumfang enthalten.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.