Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
This model has been discontinued. For a newer model with better features please see PTC-13-A Series
The PTC-13 is a panel-mount
programmable timer, packaged in a
1/16 DIN IP65 rated housing. It is an
extremely versatile product offering
11 operating modes applied to two
timed output relay contacts. When
only one of the timers is being used,
the other output acts as a set of
instantaneous changeover contacts.
A single model provides timing from
0.1 seconds to 100 hours.
Specifications Timing Ranges:
0 to 999.9 sec, 0 to 999.9 min,
0 to 99 min 59 sec, 0 to 99 hr, 59 min Timing Modes:
DE, INT, DD, DE-2, IT-2, DD-2, DDE, DEIT, DP, CCT, SEQ, MON Supply Voltage: 90 to 264 Vac @ 50/60 Hz or 12 to 24 Vac/Vdc Supply Variation:±10% of supply voltage Power Drain: 8 Va max Contact Ratings:
OP1: 8 A @ 240 Vac, SPDT
OP2: 5 A @ 240 Vac resistive, SPST Reset Time:100 msec max Ambient Conditions Working Temp:0 to 50°C (32 to 122°F) Storage Temp:0 to 70°C (32 to 158°F) Approvals: Complies with CE directives EN50081-1 and
EN50082-1 for EMC and EN61010-1 for low voltage Weight: 150 g (5.3 oz)