Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Compact Programmable Timer  - Discontinued

PTC-14

Compact Programmable Timer | PTC-14

Compact Programmable Timer

1 year warranty CE
  • 9 Programmable Modes
  • 6 Timing Ranges
  • Security Code
  • 2- or 1-Time plus 1 Instantaneous Contact
  • Programmable Reset Function
  • External Hold and Reset
  • IP65 Water and Dust Protection
  • LED Status and Timing Indicators
  • RoHS Compliant

Beschreibung

The PTC-14 has been discontinued. A replacement product will be available soon. For details, please contact us and ask about the PTC-14-A replacement.
The PTC-14 programmable timer, packaged in a compact 75 x 33 x 69 mm housing, is an extremely versatile product offering nine operating modes applied to two timed output relay contacts. When only one of the timers is being used, the other output acts as a set of instantaneous changeover contacts. The single model provides timing from 0.1 seconds to 100 hours.

Specifications
Timing Ranges:
0 to 999.9 sec,
0 to 9999 sec, 0 to 9999 min,
0 to 99 min 59 sec, 0 to 99 hr 59 min,
23:59 in 24 hr clock mode
Timing Modes:
DE, DDE, DP, CCT, DE-2, IT-2,
DE-IT, DD-2, 24-hour clock
Supply Voltage: 12 to 24 Vac/Vdc
Supply Variation:±10% of supply voltage
Battery Backup:External 3 Vdc to
retain clock on 24 hr mode only at
loss of supply voltage
Power Drain: 3 Va max
Contact Ratings:
OP1: 8 A @ 240 Vac, SPDT
OP2: 5 A @ 240 Vac resistive, SPST
Reset Time:100 msec max
Ambient Conditions
Working Temp:0 to 50°C
Storage Temp:0 to 70°C
Approvals: Complies with CE directives EN50081-1 and
EN50082-1 for EMC and EN61010-1 for low voltage
Weight: 140 g
  Timing Modes
Timing Modes
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePTC-14
PTC-14
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Programmable timer, 12-24Vac/dc powered
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.