Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Programmable Timer - Discontinued

PTC-16

PTC-16 Series Programmable Timer | PTC-16

PTC-16 Series Programmable Timer

1 year warranty CE
  • 9 Programmable Modes
  • 6 Timing Ranges
  • Security Code
  • 2- or 1-Timed plus 1 Instantaneous Contact
  • Programmable Reset Function
  • External Hold and Reset
  • Selectable Up/Down Timing
  • LED Status and Timing Indicators

Beschreibung

This product is no longer available. For a potential replacement, please see PTC-16-A .


The PTC-16 timer has all of the features of the PTC-14 panel-mount timer in a DIN rail mounting package. The PTC-16 covers time ranges from 0.1 seconds to 100 hours in a single model and has nine operating modes, two power supply options, and two timed relay outputs. When only one timed output is being used, the other output acts as a set of instantaneous changeover contacts.



Specifications
Timing Ranges:
0 to 999.9 sec, 0 to 9999 sec,
0 to 9999 min, 0 to 99 min 59 sec, 0 to 99 hr 59 min,
23:59 in 24 hr clock mode
Timing Modes:
DE, DDE, DP, CCT, DE-2, IT-2, DE-IT, DD-2, 24HR
Supply Voltage:110 Vac and 230 Vac 50/60 Hz
or 12 to 24 Vac/Vdc
Supply Variation:±10% of supply voltage
Battery Backup:External 3 Vdc to retain clock on
24 hr mode only at loss of supply voltage
Power Drain: 3 Va max
Contact Ratings:
OP1: 8 A @ 240 Vac, SPDT
OP2: 5 A @ 240 Vac resistive, SPST
Reset Time:100 msec max
Ambient Conditions
Working Temp:0 to 50°C
Storage Temp:0 to 70°C
Approvals: Complies with CE directives EN50081-1 and
EN50082-1 for EMC and EN61010-1 for low voltage
Weight: 240 g
  Timing Modes
Timing Modes


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePTC-16
PTC-16
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Programmable timer, 110-230Vac powered
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.