Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

1/16 DIN LCD Industrial Timer with 6 Programmable Time Ranges

PTC-1A

1/16 DIN LCD Industrial Timer with 6 Programmable Time Ranges | PTC-1A

264,23 PTC-1A

1 year warranty CE
  • Compact 1/16 DIN Size
  • Easy 2-Button Set-Up
  • Clear LCD Display
  • Panel or Socket Mount Design
  • Internal Battery for Bench Set-Up
  • Universal Power Supply 18 to 264 Vac/dc
  • 6 Programmable Time Ranges up to 99.9 Hrs
  • 6 Operating Modes
  • Independent ON/OFF Cycling Mode
  • Programmable Without Power Supplied
Timer und Zähler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PTC-1A timer is a low power, LCD control product designed to combine a harmonized appearance with simple-to-operate, flexible functions and high reliability. Ideal for frequent user-adjustable applications such as hot foil printing, window sealing and environmental ovens, which often require both temperature and timing control.

The use of the PTC-SW momentary switch, included with the PTC-1A, allows cycle reset from a remote location for the PTC-1A.

The CN1A temperature controller and PTC-1A timer are low power, LCD control products designed to combine a harmonized appearance with simple-to-operate, flexible functions and high reliability. They are ideal for frequent user-adjustable applications such as hot foil printing, window sealing and environmental ovens, which often require both temperature and timing control. Refer to the Related Links for the complete specifications for the CN1A series temperature controllers
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePTC-1A
PTC-1A
264,23
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/16 DIN industrial timer with battery for bench setup, 18 to 264 Vac/dc and PTC-SW reset switch
Accessories
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.