Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Strip Heaters Two Terminal at One End

PT and SE Series

Strip Heaters Two Terminal at One End | PT and SE Series

Strip Heaters Two Terminal at One End

109,76 PT-512/120V

CE
  • 1 1 /2" (3.8 cm) Wide
  • PT Series Feature Two Terminals at Right Angle at One End
  • 125 to 3000 Watt
  • Lengths to 72" (183 cm)
  • U.L. Component Recognized and C.S.A. Certified
  • Stocked for Quick Delivery
  • SE Series Feature Two Terminals at One End

Beschreibung

OMEGALUX ® PT and SE series strip heaters are used in applications for convection air heating and clamp-on installations. Typical applications would involve clamping them to metal surfaces such as platens, outer surfaces of large vats, tanks and heating ducts.

SPECIFICATIONS
Sheath Material:
Rust resisting iron, chrome and monel.
Max. Sheath Temp:
Iron 750°F (399°C), chrome steel 1200°F (649°C), monel 950°F (510°C)
Power:
120 Vac or 240 Vac.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.