Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
The PX03 series has been discontinued. Please see the PX01 Series as a possible alternative or contact our Pressure Engineering department.
OMEGA’s PX03 Series is a high accuracy, switch selectable, triple range voltage output industrial pressure transducer. All stainless steel construction and a sealed case makes the PX03 suitable for the harshest industrial environments. A broad temperature compensated range of 16 to 71°C (60 to 160°F) and excellent temperature compensation make these transducers very stable with fluctuating temperatures. The ranges are switch selectable and the accuracy and temperature specifications apply to each range. The PX03 is available in gage, absolute or sealed models as well as psi or metric ranges. NPT and 7 /16 -20 UNF O-ring seal fittings are available for industrial and Hydraulic applications.
For special options consult Sales or Pressure Engineering.
Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung:(1) 2 and 5 psi Ranges available only on amplified output. (2) 1/4 HP Tube Fitting supplied for ranges 10,000 psi and above. Ordering Example: (1) PT06F-10-6S Mating Connector, €43,41
Modellkonfigurator
Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:
(1)
Pressure Port Wählen Sie: C1 für 1/4 -18 NPT-M D1 für 1/4 -18 NPT-F J1 für 7/16 -20 UNF-M K1 für 7/16 -20 UNF-F S1 für 1/4 HP Tube Fitting (for models 10000 psi and over)
(2)
Range (psi) Wählen Sie: 015 für 15/10/5 020 für 20/15/10 030 für 30/25/15 035 für 35/25/15 050 für 50/35/20 075 für 75/50/25 100 für 100/75/50 200 für 200/150/75 300 für 300/200/100 500 für 500/300/150 750 für 750/500/250 1K für 1000/750/350 1.5K für 1500/1000/500 2K für 2000/1.5/750 3K für 3000/2000/1000 5K für 5000/3500/1500 7.5K für 7500/5000/2500 10K für 10000/7500/3500 15K für 15000/10000/5000 20K für 20000/15000/7500 30K für 30000/20000/10000 40K für 40000/30000/10000
(3)
Units Wählen Sie: G5T für Gage Model A5T für Absolute Model S5T für Sealed Gage Model
(4)
Options (leave blank for no options) Wählen Sie: für No Options -OL für Overload Stops +$65 -OX für Cleaned for Oxygen use (takes 2 weeks +$75)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.