Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Flush Mount Adapters for Series 102, 440 and 510 Transducers

PX102 Adaptor

Flush Mount Adapters for Series 102, 440 and 510 Transducers | PX102 Adaptor

325,95 AD-3SS

  • Adapters for Omega Flush Mount Transducers Models PX102, PX103, PX440, PX510
  • O-Ring Included with Each Adapter
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

For complete specifications for the AD series adapters please refer to the PDF file in the "Related Links" section below.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAD-1SS
AD-1SS
210,82
Lieferzeit: 3 Wochen
 
316 Series Stainless Steel, 1/4" NPT male (10,000 psi)
  
AD-2SS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
300 Series Stainless Steel, 1/4" (6.35) tube fitting (3,00 psi)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAD-3SS
AD-3SS
325,95
Lieferzeit: 3 Wochen
 
316 Stainless Steel, 1" NPT male flush mounting (-1/8" on flush tolerance) (10,000) psi)
  
2-018-V
16,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
"O" ring for use under pressure of 10,000 psi (FKM)
  
2-013-V
44,87
Lieferzeit: 3 Wochen
 
"O" ring for use under pressure of 10,000 psi (FKM)
  
2-018-P
44,87
Lieferzeit: 3 Wochen
 
"O" ring for use over pressure of 10,000 psi (POLYURETHANE)
  
2-013-P
44,87
Lieferzeit: 3 Wochen
 
"O" ring for use over pressure of 10,000 psi (POLYURETHANE)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: "O" ring included with each adapter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.