Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

   Discontinued- Low-Cost Silicon Gauge, Absolute or Differential Pressure transducer with Millivolt Output

PX137

Low Cost Silicon Gauge, Absolute or Differential Pressure transducer with Millivolt Output | PX137

  • As an alternative see the PX26 series

  • Calibrated Millivolt Output
  • Available for Differential, Gauge or Absolute Measurement
  • Precise Temperature Compensation
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PX137 Series pressure transducers use state-of-the-art micro-machined silicon pressure sensors in conjunction with stress-free packaging techniques to provide highly accurate, temperature-compensated pressure measurements for the most demanding applications. SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS Excitation Voltage: 12 Vdc (16 max)
Linearity and Hysteresis: ±0.1% FS typical/0.5% max (0.5%/1% for 0.3 psi range)
Repeatability: ±0.1% FS typical/ 0.3% max
Zero Balance: ±1 mV (±3 mV for 0.3 psi range)
Input Resistance: 10 kΩ
Storage Temp: -40 to 125°C (-40 to 257°F)
Operating Temp: 0 to 70°C (32 to 158°F)
Span Temp Effects: ±1.5% FS 0 to 50°C (32 to 122°F) +0.5% FS 50 to 70°C (122 to 158°F)
Zero Temp Effects: ±0.8 mV 0 to 50°C (32 to 122°F) +0.2 mV 50 to 70°C (122 to 158°F)
For 0.3 psi Range: ±1.0 mV 0 to 50°C (32 to 122°F) +0.5 mV 50 to 70°C (122 to 158°F)
Proof Pressure: >3x FS pressure
Burst Pressure: >5x FS pressure
Common-Mode Pressure: 50 psi
Media Compatibility: For use with gases compatible with silicon, glassfilled nylon and alumina ceramic
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.