Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

PX139  - Discontinued

PX139

 | PX139

1 year warranty
  • Available for Differential, Gage or Absolute Measurement
  • Calibrated 4 Volt Output Span
  • Precise Temperature Compensation
  • For Dry Gas
  • 5.0 Volt Excitation

Beschreibung

The PX139 Series pressure transducer uses state-of-the-art micro-machined silicon pressure sensors along with stress free packaging techniques to provide highly accurate, temperature compensated pressure transducers for the most demanding applications. Designed to operate from a 5 volt DC power source the PX139 provides a calibrated 4 volt output span of 0.25 to 4.25 volts.

SPECIFICATIONS
Excitation Voltage: 5 Vdc @ 2 mA
Output: 0.25 to 4.25 Vdc
Span: 4 V ±0.1 V
Linearity and Hysteresis: ±0.1% FS typical, 0.5% max (0.5% typ. 1% max for ±0.3 psi range)
Repeatability: ±0.3% FS
Zero Balance: 2.25 ±0.1 Vdc diff.; 0.25 ±0.1 Vdc abs.
Storage Temperature: -40 to 125°C (-40 to 257°F)
Compensated Temp Range: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Zero Temp Effects: ±0.5% FS (±1% FS for 0.3 psi)
Span Temp Effects: ±0.5% FS (±1% FS for 0.3 psi)
Proof Pressure: >3x FS pressure
Burst Pressure: >5x FS pressure
Common Mode Press: 50 psi
Media Compatibility: For use with gases compatible with silicon, glassfilled nylon and alumina ceramic
Mating Connector: CX136-4 (not included)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX139-015A4V
PX139-015A4V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-15 psi absolute range amplified output transducer
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.