Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

  Discontinued - Wet/Wet Low Differential Pressure Transmitter

PX154

Wet/Wet Low Differential Pressure Transmitter | PX154

Wet/Wet Low Differential Pressure Transmitter

1 year warranty CE
  • Low Differential Pressure Measurements
  • Zero and Span Controls are Provided for Easy Field Adjustment
  • Weatherproof NEMA-4 enclosure
  • For Industrial Applications Requiring Wet/Wet Differential Pressure
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This item is discontinued.


SPECIFICATIONS
Excitation: 24 Vdc (18 to 30 Vdc)
Output: 4 to 20 mA (2-wire)
Accuracy: ±1.0% FS
Linearity: 0.75% FS
Repeatability and Hysteresis: 0.05% FS
Zero Balance: 1%
Zero and Span Adjustment: 10%
Compensated Temp: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Thermal Effects:
Zero: ±0.03% FS/°C (±0.05% FS/°F)
Span: ±0.03% rdg/°C (±0.05% rdg/°F)
Proof Pressure: 20 psi
Common Line Pressure: 20 psi
Burst Pressure: 60 psi
Pressure Port: 1/8 FNPT
Media Compatibility: Liquids or gases compatible with brass, vinyl, polyester, silica and fluorosilicone
Termination: Screw terminal block
Enclosure: Epoxy coated, steel enclosure, NEMA 4 (IP65) rating
Dimensions: 141 x 75 x 100 mm (5 9/16 x 2 15/16 x 3 15/16")
Weight: 454 g (1.0 lb)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.