Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

 - Discontinued Amplified Voltage Output Transducer for Absolute and Sealed Pressure Waterproof Case, Harsh Environments

PX176

 | PX176

  • ±1% Interchangeability
  • Sealed for Harsh Environments
  • 1 to 6 Vdc Output
  • 9 to 20 Vdc Power
  • -55 to 105°C Operating Range
  • Fully Calibrated and Temperature Compensated
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PX176 series has been discontinued. Please see the PX309 series or the PX481 series as a possible alternative or contact our Technical Sales department.

SPECIFICATIONS

Excitation: 9 to 20 Vdc at 15 mA

(Polarity Protection)

Output: 1 to 6 Vdc

Input Resistance: 2 M at 25 Vdc

PERFORMANCE

Accuracy: ±1.0% Full Scale

Linearity: ±0.5% Full Scale

Hysteresis: ±0.25% Full Scale

Zero Balance: ±1% Full Scale

Span Tolerance: 5 ±0.1 Vdc

Operating Temperature Range:

-55 to 105°C, (-67 to 221°F)

Compensated Temperature Range:

0 to 85°C, (32 to 185°F)

Thermal Zero Effect: ±0.02% Rdg/°C

(±0.01% Rdg/°F)

Thermal Sensitivity Effect:

±0.02% Rdg/°C (±0.01% Rdg/°F)

Proof Pressure: 2 x full scale;

1.5 x over 200 psi

Burst Pressure: 20x full scale;

10x: 50-200 psi; 5x: 500 psi and up

CONSTRUCTION

Gages: Piezo-Resistive on bending Beam

Body/Diaphragm Material: 300 Series

SS (Silver, Copper, Nickel, Cadmium

Brazed)

Pressure Port:

1/8 -27 NPT;

3/8 -24 UNF on

5K psi

Electrical Connection:

Cable Style: 36" 3 lead Shielded PVC

Cable

Pressure Cavity Volume: 0.091 in3

Weight: 4 oz (113 g)

Frequency Response: 50 Hz

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX176-015A5V
PX176-015A5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-15 PSIA pressure transducer with 36" cable
  
PX176-025A5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-25 PSIA pressure transducer with 36" cable
  
PX176-050A5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-50 PSIA pressure transducer with 36" cable
  
PX176-100A5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-100 psi absolute pressure transducer with 36" cable
  
PX176-100S5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-100 psi sealed gage pressure transducer with 36" cable
  
PX176-200A5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-200 psi absolute pressure transducer with 36" cable
  
PX176-200S5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-200 psi sealed gage pressure transducer with 36" cable
  
PX176-500S5V
€577,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-500 psi sealed gage pressure transducer with 36" cable
  
PX176-1KS5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-1,000 psi sealed gage pressure transducer with 36" cable
  
PX176-3KS5V
€552,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-3,000 psi sealed gage pressure transducer with 36" cable
  
PX176-5KS5V-UNF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-5,000 psi sealed gage pressure transducer with 36" cable and 3/8-24 UNF fitting
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.