Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

PX184  - Discontinued

PX184

 | PX184

1 year warranty
  • Differential and Vacuum Models
  • Linear Signal With Pressure
  • Amplified Fully Signal Conditioned Output

Beschreibung

SPECIFICATIONS

Excitation: 8 Vdc (7 to 16 maximum)

Output: 1 to 6 Vdc

Supply Current: 6 mA maximum

Linearity: P2 > P1 = ±2%

Repeatability & Hysteresis:

±0.15% FS

Zero: 1V ±0.05V

Span: 5V ±0.05V

Overpressure: 5 psi = 20 psi

15 psi = 45 psi

30 psi = 60 psi

Operating Temperature:

-40 to +185°F (-40 to 85°C)

Compensated Temperature:

32 to 122°F (0 to 50°C)

Port: 0.20 in tube fitting

Mounting: Printed circuit board

Response Time: 1 ms

Mating Connector: CX136-4 (not

included) See page C-3

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PX184-005V5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
-5 to 0 psi vacuum transducer
PX184-015V5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
-15 to 0 psi vacuum transducer
PX185-005D5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 5 psi differential transducer
PX185-015D5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 15 psi differential transducer
PX185-030D5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 30 psi differential transducer
PX186-2.5BD5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
±2.5 psi differential transducer
PX186-005BD5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
±5 psi differential transducer
PX186-015BD5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
±15 psi differential transducer
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Requires PST-8 external power supply.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.