Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Economical Very Low DP Transducer with Bi-directional Ranges

PX2650

Economical Very Low DP Transducer with Bi-directional Ranges | PX2650

323,91 PX2650-10D5V

1 year warranty CE
  • For Dry Gases
  • Ranges from 0.25 inH2 O to 100 inH2 O
  • For Use in Building Management, HVAC Ducts or Clean Rooms
  • Works with Unregulated Voltage Source
  • Fully Protected Against Incorrect Wiring
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Excitation: 9 to 30 Vdc unregulated
Output Impedance: <100Ω
Output Span: Set to 5 Vdc ±50 mV
Zero Offset: Set to ±50 mV
Accuracy: ±1% BFSL at constant temperature (includes linearity, repeatability and hysteresis)
Linearity: ±0.98% FS (typical)
Hysteresis: 0.1% FS (typical)
Repeatability: ±0.05% FS Compensated Temperature Range: -18 to 65°C (0 to 149°F)
Thermal Effects: ±0.06%/°C (#177;0.033%/°F)
Proof Pressure: ±10 psi, all ranges
Position Effect: Factory calibration with diaphragm vertical
RangeZero Offset (%FS/G)
0 to 0.5 in H2O0.6
0 to 1 in H2O2.2
0 to 5 in H2O1.4

Sensor: Capacitive
Media: Air or similar non-conducting gases
Pressure Port: 3/16" OD pressure fitting for 1/4" tube
Case: Fire-retardant glass-filled polyester
Mounting: 2 tabs with #8 holes
Electrical Connection: Screw terminals
Weight: 85 g (3 oz)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Unidirectional Ranges
PX2650-0.5D5V
310,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 0.5 inH2O Differential Transducer
PX2650-2D5V
323,93
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 2 inH2O Differential Transducer
PX2650-10D5V
323,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 10 inH2O Differential Transducer
PX2650-25D5V
310,17
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 25 inH2O Differential Transducer
PX2650-50D5V
296,53
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 50 inH2O Differential Transducer
PX2650-100D5V
313,25
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 100 inH2O Differential Transducer
Bidirectional Ranges
PX2650-0.25BD5V
323,91
Lieferzeit: 5 Wochen
 
±0.25 inH2O Differential Transducer
PX2650-1BD5V
313,25
Lieferzeit: 5 Wochen
 
±1 inH2O Differential Transducer
PX2650-2BD5V
311,55
Lieferzeit: 4 Wochen
 
±2 inH2O Differential Transducer
PX2650-5BD5V
323,93
Lieferzeit: 5 Wochen
 
±5 inH2O Differential Transducer
PX2650-10BD5V
313,25
Lieferzeit: 5 Wochen
 
±10 inH2O Differential Transducer
PX2650-25BD5V
323,91
Lieferzeit: 4 Wochen
 
±25 inH2O Differential Transducer
PX2650-50BD5V
308,45
Lieferzeit: 5 Wochen
 
±50 inH2O Differential Transducer
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All models come with complete operator’s manual.
Ordering Example: (1) PX2650-0.5D5V is a differential pressure transducer with a range of 0 to 0.5 in-H2O with a 0.2-5.2 Volt output, €310,17
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.