Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

  Discontinued - OEM Style Differential Pressure Transmitter with Field Selectable Ranges

PX275

OEM Style Differential Pressure Transmitter with Field Selectable Ranges | PX275

1 year warranty
  • As an alternative see the PX655 series or the PX665 series
  • Up to 6 field selectable ranges in a single unit
  • Rugged panel mount chassis
  • Up to 10 PSID overpressure without zero shift
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PX275 is a rugged differential pressure transmitter that offers up to 6 field-selectable ranges in one unit. It incorporates a rugged, steel panel-mount chassis and is ideal for OEM applications.

SPECIFICATIONS
Excitation:
4 to 20 mA: 12 to 40 Vdc
5 to 10 V: 12 to 35 Vdc
Output: 4 to 20 mA (2 wire); 0 to 5 or 0 to 10 Vdc
Accuracy: ±1.0% FS
Operating Temp: -18 to 80°C (0 to 175°F)
Compensated Temp: -4 to 65°C (25 to 150°F)
Thermal Effects: 0.02% URL/°C (±0.0125% URL/°F)
Proof Pressure: 10 psi
Media Compatibility: Clean, dry air or inert gas
Pressure Fittings: 0.2" hose barbs [use 0.188" (3.16") TygonR tubing]
Termination: Screw terminal block
Enclosure: Enamel coated, 18 GA steel, panel-mount chassis
Weight: 454 g (1.0 lb)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.