Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

  Discontinued -OEM Style Differential Pressure Transducer with Field Selectable Ranges

PX278

 | PX278

1 year warranty
  • As an alternative see the PX655 series: . Or

    the PX663 series: .

  • Up to 6 Field Selectable Ranges in a Single Unit
  • User selectable 0-5 or 0-10 Volt Output
  • Rugged Panel Mount Chassis
  • Up to 10 psi Differential Overpressure without Zero Shift
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PX278 is a rugged, differential pressure transducer which offers up to six field selectable ranges in one unit. The PX278 incorporates a rugged, steel panel mount chassis and is ideal for OEM applications.

SPECIFICATIONS
Excitation: 12 to 35 Vdc
Output: 0 to 5 or 0 to 10 Vdc
Accuracy: }1.0% FS
Operating Temp.: -18 to 80‹C (0 to 175‹F)
Compensated Temp.: -4 to 65‹C (25 to 150‹F)
Thermal Effects: 0.02% FS/‹C (}0.0125% FS/‹F)
Static Pressure: 10 psi
Media Compatibility: Clean dry air or inert gas
Pressure Fittings: 0.2" hose barbs (use 3.16" Tygon tubing)
Termination: Screw terminal block
Enclosure: Enamel coated, 18 GA steel, panel mount chassis
Weight: 454 g (1 lb)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.