Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Discontinued  - General Purpose Pressure Transducer

PX300

 | PX300

3 year warranty
  • Rugged Stainless Steel Construction
  • Integral Strain Relief for Cable
  • 0.25% Full Scale Accuracy
  • Long Cycle Life
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PX300 series has been discontinued. Please see the PX309 series as a possible alternative or contact our Technical Sales department.

Excitation: 10 Vdc (5 to 15 Vdc Limits)
Output: 3mV/V ratiometric 30mV ±1mV @ 10V
Accuracy: 0.25%FS (linearity, hysteresis, repeatability)
Zero Balance: ±2 mV
Long Term Stability: ±0.5% FS
Typical Life:100 million cycles
Operating Temperature: 0 to 160°F (-18 to 71°C)
Compensated Temperature: 30 to 160°F (-1 to 71°C)
Total Thermal Effects: 1% FS max
Proof Pressure: 200%, 13000 psi max
Input Resistance: 15000Ohm maximum
Response Time: 1 msec
Gage Type: Stainless steel diaphragm, silicone oil filled semiconductor sensor
Shock: 50 g @ 11msec
Vibration: 15 g 10-2000 Hz
Wetted Parts: 17-4 and 300 Series Stainless Steel
Pressure Port: 1 /4 NPT male
Electrical Conn: 4 cond, 22 AWG, PVC unshielded, 3 ft (1 m) cable
Weight: 4.6 oz (131) to 1000 psi
6.7 oz (190 g) from 1000 psi

VIEW PDF FILE (Link Below ) for FULL PRODUCT SPECIFICATIONS
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
PX300-015GV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-15 PSI Range
  
PX300-050GV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-50 PSI Range
  
PX300-100GV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-100 PSI Range
  
PX300-200GV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-200 PSI Range
  
PX300-300GV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-300 PSI Range
  
PX300-500GV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-500 PSI Range
  
PX300-1KGV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-1000 PSI Range
  
PX300-2KGV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-2,000 PSI Range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX300-3KGV
PX300-3KGV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-3,000 PSI Range
  
PX300-5KGV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-5,000 PSI Range
  
PX300-7.5KGV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-7,500 PSI Range
  
PX300-10KGV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-10,000 PSI Range
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.