Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
The PX418 has been discontinued, please see the PX437-8-9
series as a possible substitute or consult OMEGA's Pressure
Engineering department. SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max. Output: (actual output supplied with each unit) Accuracy: ±0.50% (including linearity, hysteresis and repeatability) Zero Balance: ±5% FS Operating Temperature: -4 to 122°F (-20 to 50°C) Compensated Temperature: 14 to 122°F (-10 to 50°C) Thermal Effects: Zero, 0.03% FS/°C Span, 0.03% FS/°C Proof Pressure: 90 in for ≤60 inH20 210 inH20 for 60 inH20 ranges Burst Pressure: 72 psi Input Resistance: 2.5 kΩ min. Output Resistance: 1.2 k to 4.3 kΩ Response Time: 1 ms Gage Type: Chemical vapor deposited polysilicon strain gages Wetted Parts: 15-7,17-4 SS Pressure Port: ¼ -18 NPT Electrical Conn.: 4 cond. shielded and vented 30 ft of cable (10 meters) Weight: 1 lb (28 g)