Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Druckaufnehmer mit Silizium/Saphir-Sensor

PX4200

Druckaufnehmer mit Silizium/Saphir-Sensor, mit hoher Genauigkeit und Stabilität 
 | PX4200

  • Silizium/Saphir-Sensor
  • Medienberührte Teile aus Titan
  • 0,25% Genauigkeit
  • mA-Ausgang
  • Hohe Betriebstemperaturen
  • Druckanschluss G1/4"-Außengewinde
  • IP65 Gehäuse
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mit OMEGA’s Drucktransmitter der Serie PX4200 steht die moderne Silizium/Saphir-Technologie nun auch für industrielle Anwendungen zur Verfügung.

Die Sensoren bestehen aus einem Silizium-DMS-Aufnehmer, der auf einem Saphir-Substrat aufgebracht und mit der Titan-Membran verbunden ist.

Als Ergebnis dieser Kombination entsteht eine sehr robuster, ausdauernder Aufnehmer, der sich durch eine hervorragende Langzeit-Stabilität und einen weiten Temperaturbereich auszeichnet. Durch die Verwendung von Titan für alle medienberührten Teile bietet der Aufnehmer eine optimale Korrosionsbeständigkeit für den industriellen Einsatz.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PXM4200-001BGI
479,11
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Druckaufnehmer mit Silizium/Saphir-Sensor, 0- 1 bar
PXM4200-2.5BGI
503,79
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Druckaufnehmer mit Silizium/Saphir-Sensor, 0- 2,5 bar
PXM4200-006BGI
479,11
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Druckaufnehmer mit Silizium/Saphir-Sensor, 0- 6 bar
PXM4200-010BGI
461,97
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Druckaufnehmer mit Silizium/Saphir-Sensor, 0- 10 bar
PXM4200-016BGI
479,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Druckaufnehmer mit Silizium/Saphir-Sensor, 0- 16 bar
PXM4200-025BGI
479,11
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Druckaufnehmer mit Silizium/Saphir-Sensor, 0- 25 bar
PXM4200-040BGI
460,80
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Druckaufnehmer mit Silizium/Saphir-Sensor, 0- 40 bar
PXM4200-060BGI
479,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Druckaufnehmer mit Silizium/Saphir-Sensor, 0- 60 bar
PXM4200-100BGI
479,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Druckaufnehmer mit Silizium/Saphir-Sensor, 0- 100 bar
PXM4200-160BGI
460,80
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Druckaufnehmer mit Silizium/Saphir-Sensor, 0- 160 bar
PXM4200-250BGI
460,80
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Druckaufnehmer mit Silizium/Saphir-Sensor, 0- 250 bar
PXM4200-400BGI
460,80
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Druckaufnehmer mit Silizium/Saphir-Sensor, 0- 400 bar
PXM4200-600BGI
460,80
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Druckaufnehmer mit Silizium/Saphir-Sensor, 0- 600 bar
PXM4200-1KBGI
479,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Druckaufnehmer mit Silizium/Saphir-Sensor, 0- 1000 bar
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Bedienungsanleitung im Lieferumfang
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.