Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Sealed Gauge Transducers with 0 to 5 Vdc Output

PX409 Series

 | PX409 Series

868,12 PX429-3.5KSG5V

CE
  • All 316L Stainless Steel Wetted Parts
  • Hermetically Sealed for Harsh Environments
  • High 0.08% Accuracy
  • Ranges from 0-100 psis to 0-5000 psis (sealed gauge)
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The hermetically sealed gauge version of the PX409 Series features all welded Stainless Steel construction, 316L wetted parts and glass to metal seals (GMS) at the electrical outlets with either twist lock connector (PX429) or solder pins (PX449) terminations. This ensures that the unit is hermetically sealed from external environments and the media. Designed for use on automotive and aircraft test platforms and anywhere environmental concerns demand the most durable characteristics. The sealed gauge models have the PX409 Series micro machined silicon core that provides high accuracy, low drift and excellent long term stability in the harshest environments.

SPECIFICATIONS

Amplified VoltageOutput:
    0 to 5 Vdc Supply Voltage: 10 to 30 Vdc@10 mA
    0 to 10 Vdc Supply Voltage: 15 to 30 Vdc@10 mA
Accuracy (Combined Linearity, Hysteresis and Repeatability): ±0.08% BSL max
Zero Balance: ±0.5% FS typical 1% max (1% typical, 2% max for 1 psi and below)
Span Setting: ±0.5% FS typical 1% max (1% typical, 2% max for 1 psi and below); calibrated in vertical direction with fitting down
Operating Temperature Range: -45 to 115°C (-49 to 240°F)
Compensated Temperature:
    Ranges >5 psi: -29 to 85°C (-20 to 185°F)
    Ranges ≤5 psi: -17 to 85°C (0 to 185°F)
Thermal Effects Zero (Over Compensated Range):
    Ranges >5 psi: ±0.5% span
    Ranges ≤5 psi: ±1.0% span
Thermal Effects Span (Over Compensated Range):
    Ranges >5 psi: ±0.5% span
    Ranges ≤5 psi: ±1.0% span

Pressure Transducer Configurator
Still can't find the right model? Specify the perfect transducer for your application with this easy, step-by-step configurator.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Sealed Gauge range with Twist-Lock Termination and 0 to 5 Vdc Output
PX429-100SG5V
826,28
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0-100 psis
PX429-150SG5V
868,12
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0-150 psis
PX429-250SG5V
872,94
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0-250 psis
PX429-500SG5V
868,12
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0-500 psis
PX429-750SG5V
868,12
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0-750 psis
PX429-1.0KSG5V
872,96
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0-1000 psis
PX429-1.5KSG5V
868,12
Lieferzeit: 14 Wochen
 
0-1500 psis
PX429-2.5KSG5V
868,12
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0-2500 psis
PX429-3.5KSG5V
868,12
Lieferzeit: 18 Wochen
 
0-3500 psis
PX429-5.0KSG5V
868,14
Lieferzeit: 18 Wochen
 
0-5000 psis
Sealed Gauge range with Glass to Metal Seal Pins and 0 to 5 Vdc Output
PX449-100SG5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-100 psis
PX449-150SG5V
868,12
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0-150 psis
PX449-250SG5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-250 psis
PX449-500SG5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-500 psis
PX449-750SG5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-750 psis
PX449-1.0KSG5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-1000 psis
PX449-1.5KSG5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-1500 psis
PX449-2.5KSG5V
868,12
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0-2500 psis
PX449-3.5KSG5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-3500 psis
PX449-5.0KSG5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-5000 psis
Accessories
PT06F10-6S-R
€41,10
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Mating connector for PX429 (sold separately) RoHS compliant

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with 5-point NIST traceable calibration.
Note: To order 0 to 10 Vdc output, change “5V” in model number to “10V”, no extra charge.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.