Optionsbeschreibungen:
(1)
Accuracy Wählen Sie:9 für 0.5% Full scale accuracy
8 für 0.25% Full scale accuracy
7 für 0.1% Full scale accuracy
(2)
Pressure Range Wählen Sie:002GI für 0-2 psi (0-4.6 feet of water) range
005GI für 0-5 psi (0-11.5 feet of water) range
010GI für 0-10 psi (0-23.1 feet of water) range
015GI für 0-15 psi (0-34.6 feet of water) range
030GI für 0-30 psi (0-69.2 feet of water) range
050GI für 0-50 psi (0-115 feet of water) range
100GI für 0-100 psi (0-230 feet of water) range
150GI für 0-150 psi (0-345 feet of water) range
200GI für 0-200 psi (0-460 feet of water) range
250GI für 0-250 psi (0-575 feet of water) range
300GI für 0-300 psi (0-690 feet of water) range
(3)
Fitting Wählen Sie: für No fitting
-NPT für 1/4-18 NPT male fitting
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.