Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
OMEGA's PX44 is a high accuracy,
current output, industrial pressure
transmitter with a high-pressure
flush diaphragm for use with
industrial fluids and slurries. It's
hermetically sealed, all stainless
steel construction makes it suitable
for the harshest environments.
Ten feet of two-conductor shielded
cable is standard, with a second
½ NPT fitting on the body for
conduit installation. Pressure ranges
from 0 to 500 up to 0 to 5000 psi
are available to cover most
industrial applications.
The PX44 is also available in metric configurations, with G½ port, and models from 0-40 to 0-350 bar pressure ranges.
Please see the PXM44 for complete details, or contact our Pressure department for more information..
SPECIFICATIONS Excitation: 10 to 40 Vdc Output: 4 to 20 mA ±10% adj Zero Balance: 4 mA +10% -2% adj Accuracy: 0.5% linearity, hysteresis and repeatability combined Operating Temp Range: -46 to 121°C (-50 to 250°F) Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F) Thermal Effects: Span: 0.003% of rdg/°F Zero: 0.0045% of FSO/°F Proof Pressure: 150% of range Burst Pressure: 300% of range Wetted Parts: 17-4 PH with 316 stainless steel diaphragm Pressure Port: ½-14 NPT male Electrical Connection: 3 m (10') 2-conductor shielded cable with ½-14 NPT fitting
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Metric Ranges Available - Consult Engineering
Modellkonfigurator
Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:
(1)
Range (psi) Wählen Sie: 500 für 0-500 1K für 0-1000 1.5K für 0-1500 2K für 0-2000 2.5K für 0-2500 3K für 0-3000 5K für 0-5000
(2)
Units Wählen Sie: G für Gage Model A für Absolute Model S für Sealed Gage Model
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.