Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Drucktransmitter/Druckaufnehmer für hohe Beanspruchung mit USB-Ausgang

PXM51-USBH

Drucktransmitter/Druckaufnehmer für 60 bis 400 bar in rauer Umgebung mit 1000 Messungen/Sekunde und USB-Ausgang | PXM51-USBH

  • Metrische Modelle
  • Bereich 60 bis 400 bar
  • 1000 Messungen/Sekunde
  • Komplett aus Edelstahl gefertigtes Gehäuse
  • Für höchste Beanspruchungen in rauer Umgebung
  • Modelle für Relativdruck, Relativdruck mit festem Referenzwert oder Absolutdruck
  • Kostenlose Software im Lieferumfang enthalten
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung


PX51 / PXM51 USB Pressure Transducer
Die Hochleistungs-Drucktransmitter/Druckaufnehmer der Serie PXM51-USBH (USB High Speed) sind direkt an Ihren Computer anschließbar. Mit der kostenlos mitgelieferten PC-Software lassen sich die Daten zur Auswertung auf dem Computer anzeigen, grafisch darstellen und aufzeichnen. Dazu gehören auch .NET-APIs und ein Befehlssatz für den Befehlszeilenzugriff. Ein 2 m langes USB-Kabel gehört zum Standardlieferumfang. Der äußerst genaue, robuste und wirtschaftliche Druckaufnehmer ist mit seinem vollständig aus Edelstahl gefertigten Gehäuse auch extrem rauen Einsatzbedingungen gewachsen.

TECHNISCHE DATEN
Genauigkeit: 0,25% des Endwerts Linearität und Hysterese zusammen
Auflösung: Bis zu 5,5 signifikante Stellen
Bandbreite: DC bis 1000 Aktualisierungen pro Sekunde typisch (±3%)
A/D-Wandlung: 24 Bit
Ausgangssignal: Digital (USB)
Galvanische Trennung (Mindestwert):
Gehäuse gegen Sensor: 1 GOhm bei 50 V DC
Gehäuse gegen Ausgangsklemmen: 2 MOhm bei 50 V DC
Stöße: 50 g, 11 ms halbsinusförmig, vertikale und horizontale Achse
Vibration: 5-2000-5 Hz, 30 Minuten-Zyklus, Kennlinie L, Mil-Spec 810 Abbildung 514-2-2, vertikale und horizontale Achse
Leistungsaufnahme: 0,35 W typisch
CE-Konformität: Erfüllt EN 61326, Störaussendung und Störfestigkeit für Industriebereiche
Schutzart: IP65
Gewicht: 400 g
Betriebstemperaturbereich: -40 bis 85°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten:
Spanne: 0,003% des Endwerts in °F
Nullstellung: 0,005% des Endwerts in °F
Überlastdruck: 150% des Nenndrucks
Berstdruck: 300% des Nenndrucks
Medienberührte Teile: Edelstahl 17-4 PH
Druckanschluss: G1/4
Aufnehmerversorgung: Über die USB-Spannungsversorgung
Elektrischer Anschluss: USB-Kabel Typ A, 2 m
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Relativdruck
PXM51MC-060G-USBH
862,97
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Relativdruck, Bereich 60 bar
PXM51MC-100G-USBH
858,20
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Relativdruck, Bereich 100 bar
PXM51MC-160G-USBH
862,97
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Relativdruck, Bereich 160 bar
PXM51MC-250G-USBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck, Bereich 250 bar
PXM51MC-400G-USBH
862,97
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Relativdruck, Bereich 400 bar
Absolutdruck
PXM51MC-060A-USBH
858,20
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Absolutdruck, Bereich 60 bar
PXM51MC-100A-USBH
858,20
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Absolutdruck, Bereich 100 bar
PXM51MC-160A-USBH
862,97
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Absolutdruck, Bereich 160 bar
PXM51MC-250A-USBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Absolutdruck, Bereich 250 bar
PXM51MC-400A-USBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Absolutdruck, Bereich 400 bar
Relativdruck mit festem Referenzwert
PXM51MC-060SG-USBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck mit festem Referenzwert, Bereich 60 bar
PXM51MC-100SG-USBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck mit festem Referenzwert, Bereich 100 bar
PXM51MC-160SG-USBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck mit festem Referenzwert, Bereich 160 bar
PXM51MC-250SG-USBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck mit festem Referenzwert, Bereich 250 bar
PXM51MC-400SG-USBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck mit festem Referenzwert, Bereich 400 bar
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Werkskalibrierzertifikat mit 5 Punkten, Kabel mit USB-Stecker und PC-Software auf einer CD.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.