Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

  Discontinued - Thin Film Pressure Sensor with 100 mV Output, Excellent Long Term Stability

PX602 and PX612

Thin Film Pressure Sensor with 100 mV Output, Excellent Long Term Stability | PX602 and PX612

499,78 PX602-015GV

3 year warranty CE
Sensoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Excitation:
10 Vdc (5 to 10 Vdc limits)
Output: 0 to 100 mV @ 10 Vdc
Sensitivity: 10 mV/V
Input Impedance: 1500 Ω
Output Impedance: 100 Ω
Insulation Resistance: 100 MΩ @50 Vdc
Accuracy: ±0.4% BFSL
Hysteresis: ±0.2%
Repeatability: ±0.05%
Stability: ±1%/year
Zero Balance: ±1%
Durability: 100 million cycles
Operating Temp: -48 to 91°C (-55 to 195°F)
Compensated Temp: -29 to 82°C (-20 to 180°F)
Thermal Zero Effect: ±0.07% FS/°C
Thermal Span Effect: ±0.07% FS/°C
Proof Pressure:
    15 to 2000 psi = 200%
    3000 to 5000 psi = 150%
    7500 to 20,000 psi = 120%
Burst Pressure:
    15 to 2000 psi = 800%
    3000 to 20,000 psi = 500%
Gauges: Thin film polysilicon
Diaphragm: 17-4 PH stainless steel
Case: 300 Series stainless steel
Pressure Connection:
    15 to 10,000 psi: ¼ NPT
    15,000 and 20,000 psi: 916-18 UNF Aminco fitting
Electrical Connection: 0.9 m (36") braided-shield PVC cable or PT06F8-4S-R connector
Weight: 71 g (2.5 oz.) without cable
Response time: 5 ms
Construction: Sealed units (except PX602 ≤ 500 psi is vented to room)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.
15,000 and 20,000 psi models supplied with female AMINCO fitting.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.