Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Highly Accurate, Low Pressure Industrial Transducer

PX654

Highly Accurate, Low Pressure Industrial Transducer | PX654

Highly Accurate, Low Pressure Industrial Transducer

1.231,69 PX654-0.5D5V

1 year warranty
  • IDEAL APPLICATIONS:
  • Use With Boiler Inlet Air
  • HVAC
  • Fume Hoods
  • Level Control
  • NIST Traceable Calibration Certificate
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Excitation: 12 to 36 Vdc
Output: 1 to 5 Vdc
Linearity: 0.3% FS (BFSL)
Hysteresis: 0.02% FS
Repeatability: 0.05% FS
Operating Temp: -29 to 85°C (-20 to 185°F)
Compensated Temp: -18 to 72°C (35 to 160°F)
Thermal Effects:
    Zero: 0.015% FS/°F
    Span: 0.015% FS/°F
Proof Pressure: 10 psi
Burst Pressure: 50 psi
Static Pressure: 100 psi
Gage Type: Capacitance
Supply Current: <5 mA
Calibration Report: NIST cal at 25, 50, 75 and 100% FS; upscale and downscale provided
Response Time: 250 ms
Wetted Parts: Dry, clean, non-corrosive gases only
Enclosure: NEMA 4X (IP65), 137 L x 76 W x 64 mm D (5.4 x 3 x 2.5")
Pressure Port: ¼ NPTF
Electrical Connections: Screw terminal (two ½ NPTF conduit)
Weight: 955 g (2.1 lb)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator's manual and calibration certificate.
Ordering Example: (1) PX654-01D5V is a 1-inch of water differential sensor, €1.165,00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.