Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
The PX673 Series transducers utilize reliable thin film technology combined with a flush stainless steel diaphragm to deliver a rugged industrial transducer for applications where an orifice type transducer would not be suitable.
SPECIFICATIONS Excitation: 10 to 36 Vdc unregulated Output: 1 to 5 Vdc Linearity: ±0.4% BFSL Zero Balance: ±1% FS Hysteresis: ±0.2% Repeatability: ±0.15% Operating Temperature: -29 to 82°C (-20 to 180°F) Compensated Temperature: -29 to 71°C (-20 to 160°F) Thermal Effects: Span: ±0.04% FS/°F Zero: ±0.04% FS/°F Proof Pressure: 100 to 2K psi: 200% 3K to 5K psi: 150% full scale Burst Pressure: 100 to 2K psi: 800% full scale 3K to 5K psi: 300% full scale Vibration: <±0.1% FS effect for 20 g, 0 to 400 Hz in any axis Shock: <0.1% effect for 20 g, 20 ms in any axis
WETTED PARTS
Fitting: 316 SS Diaphragm: 316Ti stainless steel Pressure Connection: ½ NPT male Electrical Connection: ½ NPT conduit thread Cable: No. 24 AWG, 36" PVC shielded, vented UL approved Weight: 284 g (10 oz) max
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.