Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SPECIFICATIONS 5 Vdc (10 Vdc) Output Excitation: 12 to 32 Vdc unregulated (14 to 32 Vdc) Quiescent Current: 15 mA max Output: 0.5 to 5.5 Vdc (1 to 11 Vdc optional) Accuracy: 0.25% FS (includes linearity, hysteresis, repeatability) Zero Balance: ±1% Span Tolerance: ±1% Long-Term Stability: ±0.5% FS Typical Life: 100 million cycles Operating Temperature: -18 to 71°C (0 to 160°F) Compensated Temperature: -1 to 71°C (30 to 160°F) Total Thermal Effects: ±1% FS max Proof Pressure: 200% or 13,000 psi max, whichever is less Min Load Resistance: 2000Ω Response Time: 1 ms Gage Type: Stainless steel diaphragm, silicone oil-filled semiconductor sensor Shock: 50 g @ 11 ms Vibration: 15 g, 10 to 2000 Hz Wetted Parts: 17-4 PH and 300 Series stainless steel Pressure Port: 7/16-20 UNF female Electrical Conn: 4-pole terminal strip and integral 1/2 NPT UNF female Weight: 672 g (23.7 oz) to 1000 psi 686 g (24.2 oz) from 2000 psi
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.
To order models with 1 to 11 Vdc output, replace "5V" with "10V" in model number and consult Sales for price and delivery.
To order Absolute Pressure models (to 300 psi), replace "G" with "A" in model number and consult Sales for price and delivery.
Modellkonfigurator
Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:
(1)
Range (psi) Wählen Sie: 015 für 0-15 050 für 0-50 100 für 0-100 200 für 0-200 300 für 0-300 500 für 0-500 1K für 0-1000 2K für 0-2000 3K für 0-3000 5K für 0-5000 10K für 0-10000
(2)
Units Wählen Sie: G für Gage Pressure Model A für Absolute Pressure Model
(3)
Output Wählen Sie: 5V für 0.5-5.5 Vdc 10V für 1-11 Vdc I für 4-20 mA output
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.