Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Terminal Box Style Current Output Pressure Sensors

PX700-I

Terminal Box Style Current Output Pressure Sensors | PX700-I

Terminal Box Style Current Output Pressure Sensors

CE
  • NEMA-4 Terminal Box Style Enclosure
  • Thin Film Construction for High Stability
  • Gage or Absolute Pressure Models
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung



SPECIFICATIONS
4 to 20 mA Output
Excitation: 12 to 32 Vdc unregulated
Output: 4 to 20 mA
Accuracy: 0.25% FS (includes linearity, hysteresis, repeatability)
Zero Balance: 4 mA ±1%
Span: 16 mA ±1%
Long-Term Stability: ±0.5% FS
Typical Life: 100 million cycles
Operating Temperature: -18 to 71°C (0 to 160°F)
Compensated Temperature: -1 to 54°C (30 to 130°F)
Total Thermal Effects: ±1% FS max
Proof Pressure: 200% or 13,000 psi max, whichever is less
Min Load Resistance: 2000 Ω
Response Time: 1 ms
Gage Type: Stainless steel diaphragm, silicone oil-filled semiconductor sensor
Shock: 50 g @ 11 ms
Vibration: 15 g, 10 to 2000 Hz
Wetted Parts: 17-4 PH and 300 Series stainless steel
Pressure Port: 7.16-20 UNF female
Electrical Conn: 4-pole terminal strip and integral 1.2 NPT UNF female
Weight: 672 g (23.7 oz) to 1000 psi 686 g (24.2 oz) from 2000 psi

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PX700-015AI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-15 psia, 4 to 20 mA output absolute pressure sensor
PX700-050AI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-50 psia, 4 to 20 mA output absolute pressure sensor
PX700-015GI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-15 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
PX700-050GI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-50 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
PX700-100GI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-100 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
PX700-500GI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-500 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
PX700-1KGI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-1,000 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
PX700-5KGI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-5,000 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
ACCESSORIES
RA-716-14M-SS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7/16-20 UNF male to 1/4 NPT male adaptor
RA-716-14F-SS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7/16-20 UNF male to 1/4 NPT female adaptor
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Absolute model availible in ranges to 300 psia.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Range (psi) Wählen Sie:
015 für 0-15
050 für 0-50
100 für 0-100
200 für 0-200
300 für 0-300
500 für 0-500
1K für 0-1000
2K für 0-2000
3K für 0-3000
5K für 0-5000
7.5K für 0-7500
10K für 0-10000

(2) Units Wählen Sie:
G für Gage Pressure Model
A für Absolute Pressure Model

(3) Output Wählen Sie:
I für 4-20 mA output
5V für 0.5 to 5.5 Vdc output
10V für 1 to 11 Vdc output
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.