Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Submersible Pressure Transmitter for Level and Depth Measurement

PX78-I

Submersible Pressure Transmitter for Level and Depth Measurement | PX78-I

CE
  • All Stainless Steel Casing
  • Hermetically Sealed Housing
  • Protective Cap Included
  • 15 metre Vented Cable Standard
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s PX78 Series transmitter is a submersible transducer suitable for liquid level and depth measurement. Its all stainless steel, hermetically sealed housing make it suitable for immersion in most industrial liquids and oils. A 15 metre vented cable (longer lengths available) provides an atmospheric pressure reference.

The PX78 is also available in metric ranges of 0-270 mbar to 0-1 bar. Please see the PXM78 for complete details, or contact our sales department for more information.

Specifications
Excitation: 10 to 40 Vdc
Output: 4 to 20 mA ±10%
Max Loop Resistance: (Input voltage – 10) x 50
Zero Balance: 4 mA ±0.5%
Accuracy: 0.5% linearity, hysteresis and repeatability combined
Operating Temp Range: -29 to 93°C (-20 to 200°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
    Span: 0.003% rdg/°F
    Zero: 0.005% FSO/°F
Proof Pressure: 150% of rated pressure
Burst Pressure: 300% of rated pressure
Wetted Parts:
    Diaphragm: 316 SS
    Housing: 17-4 SS
Pressure Port: Nose protector included
Electrical Connection: 15 m (50') PVC-insulated screened and vented cable standard

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PX78U7-004GI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-4 psi Gauge Pressure transmitter with 4-20 mA output and 15m of vented cable
PX78U7-005GI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-5 psi Gauge Pressure transmitter with 4-20 mA output and 15m of vented cable
PX78U7-010GI
1.079,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-10 psi Gauge Pressure transmitter with 4-20 mA output and 15m of vented cable
PX78U7-015GI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-15 psi Gauge Pressure transmitter with 4-20 mA output and 15m of vented cable
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: OMEGA does not offer a warranty on this product, its use or application. It is the end user’s responsibility to assure proper installation and use of this transducer.
Standard cable length is 15 metres. Contact our sales department to order non standard lengths.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Range (psig) Wählen Sie:
004 für 0-4
005 für 0-5
010 für 0-10
015 für 0-15
030 für 0-30
050 für 0-50
100 für 0-100
250 für 0-250
500 für 0-500

(2) Extra Cable Wählen Sie:
für Leave Blank for Standard 50' of cable
-xxxFT für xxx' of extra cable (call to order)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.