Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Ultra High Pressure Transmitter, Lightning Protected Head or Cable Style or Twist Lock Connector

PX91-IC

Ultra High Pressure Transmitter, Lightning Protected Head Style | PX91-IC

1.362,00 PX91N5-50KSI

CE
  • Ranges up to 200,000 psi
  • FM Approved Intrinsically Safe
  • All Stainless Steel Case
  • High Operating Temperature
    121°C (250°F)
  • Lightning Protected Amplifier Housing
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s PX91 Amplified Output Series is a rugged, ultra high pressure transducer for use at elevated temperatures. It is hermetically sealed, has all stainless steel construction and is designed for the harshest environments encountered in very high pressure/ high temperature test chambers. The PX91 is available in sealed gauge pressures from 5,000 psi to 200,000 psi. Electrical connection is either a 3m cable, a sealed Bendix connector or lightning protected amplifier housing. Pressure connection is via a high pressure ferrule connection. FM approved intrinsically safe is standard.

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 to 40 Vdc
Output: 4 to 20 mA ±10% adj.
Zero Balance: 4 mA +10% -2% adj
Agency Approvals: FM Intrinsically Safe IS/I.II.III/1/CDEFG Standard
Linearity: ±0.35% FSO <75K psi ±0.50% FSO ≥75K psi
Hysteresis: ±0.10% FSO
Repeatability: ±0.10% FSO
Operational Temp Range: -46 to 121°C (-50 to 250°F)
Compensated Temp Range: +17 to 71°C (+60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Span: 0.005% Rdg/°F
   Zero: 0.005% FSO/°F
Proof Pressure:
   5K to 50K psi: 120% of rated pressure
   60K to 200K psi: 110% of rated pressure
Burst Pressure:
   5K to 75K psi: 150% of rated pressure
   80K to 200K psi: 120% of rated pressure
Wetted Parts:
   5 to 75K: 17-4 PH Stainless Steel
   ≥80K: 455 Stainless Steel
Pressure Port:
   5K to 70K psi: 1/2-14 NPS (use 0.315 dia. 59° ferrule)
   >70K psi: 1-14 NS-2 (use 0.910 dia. 150° ferrule)
Electrical Connection: Terminal Strip inside Lightning Protected Amplifier Housing


Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CABLE TERMINATION MODELS
  
PX91N0-5KSI
1.362,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
5,000 psi sealed gauge model with 4-20mA output, a 1/2 -14 NPS fitting 3 M (10 FT) cable
  
PX91N0-10KSI
1.362,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
10,000 psi sealed gauge model with 4-20mA output, a 1/2 -14 NPS fitting 3 M (10 FT) cable
  
PX91N0-15KSI
1.362,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
15,000 psi sealed gauge model with 4-20mA output, a 1/2 -14 NPS fitting 3 M (10 FT) cable
  
PX91N0-20KSI
1.362,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
20,000 psi sealed gauge model with 4-20mA output, a 1/2 -14 NPS fitting 3 M (10 FT) cable
  
PX91N0-30KSI
1.362,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
30,000 psi sealed gauge model with 4-20mA output, a 1/2 -14 NPS fitting 3 M (10 FT) cable
  
PX91N0-35KSI
1.362,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
35,000 psi sealed gauge model with 4-20mA output, a 1/2 -14 NPS fitting 3 M (10 FT) cable
  
PX91N0-50KSI
1.370,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
50,000 psi sealed gauge model with 4-20mA output, a 1/2 -14 NPS fitting 3 M (10 FT) cable
  
PX91N0-60KSI
1.362,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
60,000 psi sealed gauge model with 4-20mA output, a 1/2 -14 NPS fitting 3 M (10 FT) cable
  
PX91P0-120KSI
2.494,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
120,000 psi sealed gauge model with 4-20 mA output, pressure port 1-14 NS-2
LIGHTNING PROTECTED HEAD MODELS
  
PX91N5-5KSI
1.362,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
5,000 psi sealed gauge model with 4-20 mA output, a 1/2 -14 NPS fitting and lightning-protected amplifier housing
  
PX91N5-10KSI
1.362,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
10,000 psi sealed gauge model with 4-20 mA output, a 1/2 -14 NPS fitting and lightning-protected amplifier housing
  
PX91N5-20KSI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
20,000 psi sealed gauge model with 4-20mA output, a 1/2 -14 NPS fitting and lightning-protected amplifier housing
  
PX91N5-30KSI
1.362,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
30,000 psi sealed gauge model with 4-20mA output, a 1/2 -14 NPS fitting and lightning-protected amplifier housing
  
PX91N5-35KSI
1.476,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
35,000 psi sealed gauge model with 4-20mA output, a 1/2 -14 NPS fitting and lightning-protected amplifier housing
  
PX91N5-50KSI
1.362,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
50,000 psi sealed gauge model with 4-20mA output, a 1/2 -14 NPS fitting and lightning-protected amplifier housing
  
PX91N5-60KSI
1.362,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
60,000 psi sealed gauge model with 4-20 mA output, a 1/2 -14 NPS fitting and lightning protected amplifier housing
TWIST LOCK CONNECTOR STYLE MODELS (Twist lock connector not supplied with unit as standard)
  
PX91N1-5KSI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5,000 psi sealed gauge model with 4-20 mA output, a 1/2 -14 NPS fitting and twist lock connector
  
PX91N1-10KSI
1.362,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
10,000 psi sealed gauge model with 4-20 mA output, a 1/2 -14 NPS fitting and twist lock connector
  
PX91N1-20KSI
1.362,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
20,000 psi sealed gauge model with 4-20mA output, a 1/2 -14 NPS fitting and twist lock connector
  
PX91N1-35KSI
1.362,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
35,000 psi sealed gauge model with 4-20mA output, a 1/2 -14 NPS fitting and twist lock connector
  
PX91N1-50KSI
1.362,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
50,000 psi sealed gauge model with 4-20mA output, a 1/2 -14 NPS fitting and twist lock connector
  
PX91P1-120KSI
2.507,57
Lieferzeit: 17 Wochen
 
120,000 psi sealed gauge model with 4-20 mA output, pressure port 1-14 NS-2 and twist lock connector
  
PX91P1-200KSI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
200,000 psi sealed gauge model with 4-20 mA output, pressure port 1-14 NS-2 and twist lock connector
Accesories
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
43,41
Lieferzeit: ab Lager
 
Twist lock connector
  
PX91PCS-N
43,21
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Replacement Cone for "N" Style Pressure Fitting for 60,000psi & below
  
PX91PCS-P
40,94
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Replacement Cone for "P" Style Pressure Fitting for 80,000psi & above
  
PA9150K-250C
260,05
Lieferzeit: 1 Woche
 
Process connection adapter for "N" type to 250C fitting
  
PA91100K-250C
258,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
Process connection adapter for "P" type to 250C fitting (max pressure 100,000 psi)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
€53,19
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-Core 7/0.2 mm screened cable white, red, green & black with drain wire, 30 metres
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Metric Ranges Available - Consult Sales
Ordering Example: (1) PX91N5-60KSI is a 60,000 psi sealed gauge model with 4-20 mA output, a 1/ 2 -14 NPS fitting and lightning protected amplifier housing, €1.362,00

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Pressure Port Wählen Sie:
N für 1/2 -14 NPS use with 0.315in. dia 59° ferrule (70K psi or less)
P für 1-14 NS-2 use with 0.910in. dia. 150° ferrule (greater than 70K psi)

(2) Electrical Connection Wählen Sie:
0 für 10 ft (3m) Cable
1 für PT1H-10-6P Connector or Equal (no charge)
5 für Lightening Protected Amplifier Housing (no charge)

(3) Range (psi) Wählen Sie:
5K für 0-5000 psi
10K für 0-10000 psi
15K für 0-15000 psi
20K für 0-20000 psi
30K für 0-30000 psi
35K für 0-35000 psi
45K für 0-45000 psi
50K für 0-50000 psi
60K für 0-60000 psi
80K für 0-80000 psi
100K für 0-100000 psi
120K für 0-120000 psi
150K für 0-150000 psi
200K für 0-200000 psi

(4) Output Wählen Sie:
SV für mV/V
S5T für 0-5 Vdc
SI für 4-20 mA
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.