Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SPECIFICATIONS Excitation: 12 to 40 Vdc @ 20 mA Output: 4 to 20 mA (2 wire) (±10% adjustable) Insulation Resistance: 5 MΩ @ 75 Vdc PERFORMANCE Accuracy: ±0.15% (combined effect of linearity, hysteresis and repeatability) Shunt Value: On calibration sheet (80% FS) Hysteresis: ±0.10% typical Repeatability: ±0.05% typical Zero Balance: 4 mA (+10%, -2% adj) Operating Temperature Range: -18 to 85°C (0 to 185°F) Compensated Temperature Range: 16 to 71°C (60 to 160°F) Thermal Zero Effect: ±0.005% full scale/°F Thermal Sensitivity Effect: ±0.005% reading/°F Proof Pressure: 150% range Burst Pressure: 300% range CONSTRUCTION Body Material: 17-4 PH stainless steel Diaphragm Material: 17-4 PH stainless steel Pressure Port: 1/4-18 NPT Male Thread: 10 to 1000 psi Female thread: 3000 to 7500 psi Mating Connector: PT06F10-6S (not included) Weight: 383 g (13.5 oz)
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Models with ranges 1000 psi and less have 1/4-18 NPT male fitting. Ranges 3000 psi and up have 1/4-18 NPT female fitting. Ordering Example: (1) PT06F10-6S mating connector (sold separately), €43,41