Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SPECIFICATIONS Excitation: 24 to 32 Vdc @25 mA Output: 0-5 Vdc (4-wire), ±10% adjustable Insulation Resistance: 5 Mohm @ 75 Vdc PERFORMANCE Accuracy: ±0.15% (Combined effect of linearity, hysteresis and repeatability) Hysteresis: ±0.10% typical Repeatability: +0.05% typical Zero Balance: 0 Vdc ±10% adjustable Shunt Value: 80% Full Scale Response Time: 2 mS Operable Temperature Range: 45 to 121°C (-50 to 250°F) Compensated Temperature Range: 16 to 71°C (60 to 160°F) Thermal Zero Effect: ±0.005% full scale/°F Thermal Sensitivity Effect: ±0.005% Reading/°F Proof Pressure: 150% Range Burst Pressure: 300% Range CONSTRUCTION Body Material: 17-4 PH Stainless Steel Diaphragm Material: 17-4 PH Stainless Steel Pressure Port: 1 /4 -18 NPT Male Thread 10 to 1,000 psi Female thread 3,000 to 7,500 psi Mating Connector: PT06F10-6S (not included) Weight: 13.5 oz (383 g)
Compatible Meters: DP41-E, DP25-E, and DPi Series
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Models with ranges 1000 psi and less have 1/4-18 NPT male fitting. Ranges 3000 psi and up have 1/4-18 NPT female fitting. Ordering Example: (1) PT06F10-6S mating connector (sold separately), €43,41