Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Robuste Druckaufnehmer mit integriertem Verstärker

PXM209 und PXM219

Druckaufnehmer für allgemeine Anwendungen | PXM209 und PXM219

Druckaufnehmer für allgemeine Anwendungen

  • ***********************************************************
  • Artikel nicht mehr lieferbar!
  • Alternative Serie PXM309.
  • ***********************************************************

Beschreibung

Die Druckaufnehmer der Serie PXM209 von OMEGA zeichnen sich durch hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit aus und eignen sich für Anwendungen in rauen Industrieanwendungen. Die hohe Genauigkeit und Stabilität dieses Aufnehmers sind das Ergebnis einer Halbleiter-Vollbrücke mit einer mikrogeplanten Siliziummembran und dielektrischen Trennbarrieren. Ein eigens entwickelter ASIC ermöglich sogt mit einer Weitbereichs-Temperaturkompensation für eine hohe Nullsignaltoleranz und Endgenauigkeit.

TECHNISCHE DATEN

4 bis 20 mA DC-Ausgang
Speisung: 24 V DC 7 bis 35 V DC verpolungssicher
Ausgang: 4 bis 20 mA (2-Leiteranschluss)
Nullsignaltoleranz: ±2% des Endwerts
Spanne: ±1% des Endwerts
Max. Bürdewiderstand: 50 x (Betriebsspannung - 10) Ohm

0 bis 10 V DC-Ausgang
Speisung: 24 V DC bei 15 mA (12 bis 35 V DC)
Ausgang: 0 bis 10 V DC (3-Leiteranschluss)
Nullsignaltoleranz: 0 V DC ±75 mV
Spanne: 10 V DC ±75 mV

Allgemeine technische Daten
Genauigkeit: 0,25% des Endwerts (Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit kombiniert)
Betriebstemperatur: -54 bis 121°C
Kompensierter Temperaturbereich: -20 bis 80°C
Temperaturkoeffizienten: 0,04% des Endwerts/%°C
Überlastdruck: 150%
Berstdruck: 300% des Bereichs maximal
Ansprechzeit: 2 ms typisch
Vibrationsempfindlichkeit: Bei einer sinusförmigen Schwingung zwischen 10 Hz und 2000 Hz (12 mm Auslenkung) und 20 g in der Spitze weist der Ausgang eine maximal Abweichung von 0,04% Endwert/g im 1-bar-Bereich und von 0,005% Endwert/g in Bereichen ab 7 bar auf.
Eigenfrequenz: >35 kHz für 7 bar-Bereich
Aufnehmertyp: Siliziumdiffusions-DMS
Medienberührte Teile: Edelstahl 316 SS, Borsilikatglas, Siliziumnitrid, Epoxyd
Druckanschluss: G 1/4" Außengewinde
Elektrische Anschlüsse:
PXM209: 1 m abgeschirmtes, 4-adriges Kabel
PXM219: DIN-Stecker (DIN 43650) im Lieferumfang enthalten
Gewicht: 128 g

*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.