Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Druckaufnehmer mit schneller USB-Schnittstelle

PXM409-USBH

Druckaufnehmer mit USB-Ausgang | PXM409-USBH

Druckaufnehmer mit USB-Ausgang

  • Relativ- und Absolutdrücke von 25 mbar bis 345 bar
  • Vakuum- und Bidirektionalbereiche von 25 mbar bis 1 bar
  • Barometrische und Differenzdruckbereiche
  • Differenzdruckmodelle mit Unidirektionalbereichen von 0 bis 25 mbar bis 0 bis 70 bar
  • 1000 Messungen/Sekunde
  • Mikrogefertigter Siliziumsensor
  • Medienberührte Teile aus Edelstahl 316L
  • Hohe Genauigkeit von ±0,08% BSL
  • Exzellente Langzeitstabilität
  • USB 2.0-abwärtskompatibel
  • USB-Stecker Typ A
  • Stoß- und vibrationsresistent
  • Robuste Bauweise mit doppelter Kapselung
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA Software     Die PXM409-USBH-Serie (USB High Speed) stellt die direkte Verbindung zum PC her. Die mitgelieferte, kostenlose Software ermöglicht die Aufzeichnung und grafische Darstellung von Messreihen. Zum Lieferumfang gehören weiterhin Treiber für .NET sowie ein einfacher Befehlssatz für individuelle Programme. Die mikrogefertigte Siliziumkonstruktion ist hervorragend geeignet für Druckoder Füllstandmessungen in den verschiedensten Einsatzbereichen: In Laboren oder Prüfständen, in der Bio- oder Pharmaindustrie und darüber hinaus in robuster Industrieumgebung, wenn hochgenaue Druckaufnehmer verlangt werden. Mit dem mikrogefertigten Siliziumsensor steht ein sehr stabiler Druckaufnehmer zur Verfügung, mit einer außerordentlich hohen Genauigkeit von ±0,08% und einem breiten Kompensationsbereich von -29 bis 85°C. Der modulare Aufbau ermöglicht eine schnelle Lieferung der meisten Konfigurationen und Zubehörteile.


TECHNISCHE DATEN

Genauigkeit: 0,08% BSL (Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit kombiniert)
Auflösung: Bis zu 5 1/2 Stellen
Temperaturkompensation (über kompensierten Bereich):
Spanne: Messbereich > 350 mbar: ±0,5%, Messbereich < 350 mbar: ±1,0%
Nullpunkt: Messbereich > 350 mbar: ±0,5%, Messbereich < 350 mbar: ±1,0%
Galvanische Trennung (Mindestwert): Gehäuse gegen Sensor 100 MOhm bei 50 V DC, Gehäuse gegen Ausgangsklemmen 2 MOhm bei 50 V DC
Druckzyklen: 1 Million, mindestens
Langzeit-Stabilität (1 Jahr): ±0,1% des Endwerts (typisch)
A/D-Wandlung: 24 Bit
Stöße: 50 g, 11 ms halbsinusförmig, vertikale und horizontale Achse
Vibration: 5-2000-5 Hz, 30 Minuten-Zyklus, Kennlinie L, Mil-Spec 810 Abbildung 514-2-2, vertikale und horizontale Achse
Bandbreite: DC bis 1000 Messungen pro Sekunde typisch (±3%)
Leistungsaufnahme: 0,35 W typisch
CE-Konformität: Erfüllt EN 61326, Störaussendung und Störfestigkeit für Industriebereiche
Schutzart: IP65
Zweite Kapselung, Vakuum und Druck: 25 bis 350 mbar: Bis 70 bar, 1 bis 70 bar: Bis 200 bar, 100 bis 350 bar: Bis 1000 bar
Zweite Kapselung, Absolutdruck: 350 mbar bis 70 bar: Bis 400 bar, 100 bis 350 bar: Bis 1000 bar
Medienberührte Teile: Edelstahl 316L
Gewicht: 200 g
Überdruck, Relativdruck: 25 mbar: 10 fache Spanne, 70 mbar: 6-fache Spanne, 170 mbar bis 250 bar: 4-fache Spanne, 350 bar: 1000 bar maximal
Überdruck, Absolutdruck: 350 mbar absolut: 6-fache Spanne, 1 bis 250 bar absolut: 4-fache Spanne, 350 bar absolut: 1000 bar maximal
Betriebstemperaturbereich: -40 bis 85°C
Kompensierter Temperaturbereich: Bereiche > 350 mbar: -29 bis 85°C, Bereiche < 350 mbar: -17 bis 85°C

TECHNISCHE DATEN FÜR DIFFERENZDRUCKMODELLE
Bereiche: Unidirektional 25 mbar bis 70 bar
Leitungs-/statischer Druck: 35 bar max., auf beide Seiten gleichzeitig wirkend
Prüfdruck (Differenzdruck): 25 mbar: 10-facher Bereich, 70 mbar: 6-facher Bereich, Bereiche 170 mbar bis 50 bar: 4-facher Bereich, 70 bar: 3-facher Bereich
Rückhaltedruck, Hochdruckseite (Differentiell): Bereiche 25 mbar bis 350 mbar: Bis zu 70 bar, Bereiche 1 bis 70 bar: Bis zu 200 bar
Gewicht: 227 g
Leitungsdruck: 35 bar maximal
Montage: G 1/4 Außengewinde
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Drucktransmitter Absolutdruck
PXM409-001BAUSBH
880,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 bar absolut
PXM409-002BAUSBH
922,54
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2 bar absolut
PXM409-3.5BAUSBH
930,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3,5 bar absolut
PXM409-007BAUSBH
923,46
Lieferzeit: 5 Wochen
 
7 bar absolut
PXM409-010BAUSBH
880,61
Lieferzeit: 5 Wochen
 
10 bar absolut
PXM409-17.5BAUSBH
874,32
Lieferzeit: 5 Wochen
 
17,5 bar absolut
PXM409-035BAUSBH
923,46
Lieferzeit: 5 Wochen
 
35 bar absolut
PXM409-050BAUSBH
874,32
Lieferzeit: 5 Wochen
 
50 bar absolut
PXM409-070BAUSBH
874,32
Lieferzeit: 5 Wochen
 
70 bar absolut
PXM409-100BAUSBH
923,46
Lieferzeit: 3 Wochen
 
100 bar absolut
PXM409-175BAUSBH
923,46
Lieferzeit: 3 Wochen
 
175 bar absolut
PXM409-245BAUSBH
923,46
Lieferzeit: 3 Wochen
 
245 bar absolut
PXM409-350BAUSBH
923,46
Lieferzeit: 3 Wochen
 
350 bar absolut
Drucktransmitter Relativdruck
PXM409-025HGUSBH
995,61
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 bis 25 mbar
PXM409-070HGUSBH
995,61
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 bis 70 mbar
PXM409-170HGUSBH
949,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 bis 170 mbar
PXM409-350HGUSBH
874,32
Lieferzeit: 5 Wochen
 
350 mbar
PXM409-001BGUSBH
884,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 bar
PXM409-002BGUSBH
930,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2 bar
PXM409-3.5BGUSBH
880,61
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3,5 bar
PXM409-007BGUSBH
880,61
Lieferzeit: 5 Wochen
 
7 bar
PXM409-010BGUSBH
922,54
Lieferzeit: 5 Wochen
 
10 bar
PXM409-17.5BGUSBH
874,32
Lieferzeit: 5 Wochen
 
17,5 bar
PXM409-035BGUSBH
922,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
35 bar
PXM409-050BGUSBH
923,46
Lieferzeit: 5 Wochen
 
50 bar
PXM409-070BGUSBH
874,32
Lieferzeit: 5 Wochen
 
70 bar
PXM409-100BGUSBH
930,11
Lieferzeit: 3 Wochen
 
100 bar
PXM409-175BGUSBH
923,46
Lieferzeit: 3 Wochen
 
175 bar
PXM409-245BGUSBH
923,46
Lieferzeit: 3 Wochen
 
245 bar
PXM409-350BGUSBH
874,32
Lieferzeit: 3 Wochen
 
350 bar
Drucktransmitter Vakuumbereiche (Umgebungsdruck = 0, Messwert steigert sich mit zunehmendem Vakuum)
PXM409-025HVUSBH
966,74
Lieferzeit: 5 Wochen
 
25 mbar
PXM409-070HVUSBH
966,74
Lieferzeit: ab Lager
 
70 mbar
PXM409-170HVUSBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
170 mbar
PXM409-350HVUSBH
1.067,76
Lieferzeit: 3 Wochen
 
350 mbar
PXM409-001BVUSBH
1.018,22
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1 bar
Drucktransmitter Bidirektionale Relativbereiche (Bidirektionaler Ausgabewert entsprechend dem Druck)
PXM409-025HCGUSBH
1.025,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
±25 mbar
PXM409-070HCGUSBH
1.082,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
±70 mbar
PXM409-170HCGUSBH
1.191,92
Lieferzeit: 5 Wochen
 
±170 mbar
PXM409-350HCGUSBH
1.052,41
Lieferzeit: 5 Wochen
 
±350 mbar
PXM409-001BCGUSBH
1.119,56
Lieferzeit: 5 Wochen
 
±1 bar
Drucktransmitter Barometrische Druckbereiche (absolut)
PXM409-32HBUSBH
1.106,13
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 bis 1100 hPa absolut
PXM409-16HBUSBH
1.183,41
Lieferzeit: 1 Woche
 
550 bis 1100 hPa absolut
PXM409-26HBUSBH
1.191,92
Lieferzeit: 5 Wochen
 
880 bis 1100 hPa absolut
Differenzdruck-Transmitter nass/trocken
PXM409-025HDDUUSBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 bis 25 mbar
PXM409-070HDDUUSBH
1.248,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 bis 70 mbar
PXM409-170HDDUUSBH
1.254,85
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 bis 170 mbar
PXM409-350HDDUUSBH
1.120,44
Lieferzeit: 5 Wochen
 
350 mbar
PXM409-001BDDUUSBH
1.183,41
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1 bar
PXM409-002BDDUUSBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2 bar
PXM409-3.5BDDUUSBH
Lieferzeit: 5 Wochen
 
 
3,5 bar
PXM409-007BDDUUSBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7 bar
PXM409-010BDDUUSBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10 bar
PXM409-17.5BDDUUSBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
17,5 bar
PXM409-035BDDUUSBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
35 bar
PXM409-050BDDUUSBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 bar
PXM409-070BDDUUSBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
70 bar
Differenzdruck-Transmitter nass/nass
PXM409-025HDWUUSBH
1.489,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 bis 25 mbar
PXM409-070HDWUUSBH
1.496,91
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 bis 70 mbar
PXM409-170HDWUUSBH
1.496,91
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 bis 170 mbar
PXM409-350HDWUUSBH
1.424,66
Lieferzeit: 3 Wochen
 
350 mbar
PXM409-001BDWUUSBH
1.424,66
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1 bar
PXM409-002BDWUUSBH
1.417,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2 bar
PXM409-3.5BDWUUSBH
1.424,66
Lieferzeit: 3 Wochen
 
3,5 bar
PXM409-007BDWUUSBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7 bar
PXM409-010BDWUUSBH
1.417,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
10 bar
PXM409-17.5BDWUUSBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
17,5 bar
PXM409-035BDWUUSBH
1.417,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
35 bar
PXM409-050BDWUUSBH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 bar
PXM409-070BDWUUSBH
1.417,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
70 bar
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Werkskalibrierzertifikat mit 5 Punkten, CD mit Software zur Anzeige und Aufzeichnung, .NET-Treiber sowie Befehlssatz.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.