Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Differenzdrucktransmitter Bauart nass/trocken

PXM409-WDDIF

Differenzdrucktransmitter Bauart nass/trocken | PXM409-WDDIF

Differenzdrucktransmitter Bauart nass/trocken

  • Druckaufnehmer aus mikrogeplantem Silizium
  • Ausgangssignal mV/V, 0 bis 5 V DC, 0 bis 10 V DC oder 4 bis 20 mA
  • Unidirektionale Messbereiche von 0-25 mbar bis 0-70 bar
  • Hohe Genauigkeit 0,08%
  • --------------------
  • Werkskalibrierzertifikat mit 5 Punkten
  • Mikrogeplanter Siliziumsensor als Herzstück
  • Hohe Stabilität, niedrige Abweichungen
  • Geschweißte Edelstahl-Konstruktion
  • Sensor nass: Medienberührte Teile aus Edelstahl 316L, geeignet für nasse Medien
  • Sensor trocken: Geeignet für reine trockene Gase
  • Digitale dynamische Temperaturkompensation über den gesamten Druck- und Temperaturbereich
  • Hohe Temperaturstabilität
  • Breiter Temperatureinsatzbereich
  • Lange Lebensdauer mit 1 Million Messzyklen
  • Robuste Bauweise mit doppelter Kapselung
  • Auch als kundenspezifische Ausführung lieferbar
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Diese robusten Edelstahl-Druckaufnehmer sind ideal für den Einsatz in der Automobil- oder Luftfahrtindustrie, wenn nur eine Seite des Druckaufnehmers dem nassen Medium ausgesetzt ist. Silizium-Drucksensoren der Bauart nass/trocken bieten die typische hohe Leistungsfähigkeit von mikrogeplanten Druckaufnehmern zu einem günstigeren Preis als die Nass/nass-Modelle.

Als äußerst robuste Druckaufnehmer finden sie Anwendung in Versuchsständen, zur Filterüberwachung, für Druckluft und weitere pneumatische Anwendungen in der Industrie und Luftfahrttechnik (strömende Luft, Luftgeschwindigkeitsmessungen, Pitotrohr). Mit dem Siliziumelement als Herzstück wird die zuverlässige Funktion bei langer Lebensdauer und mit exzellenter Langzeitstabilität erreicht. Ihre hohe Genauigkeit und Stabilität erreichen die Druckaufnehmer der Modellreihe PXM409 durch das Zusammenspiel des Silizium-Drucksensors mit einer anwendungsspezifischen, integrierten Schaltung. Diese digitale Verarbeitung auf dem neuesten Stand der Technik gewährleistet über den gesamten Druck- und Temperaturbereich eine leistungsfähige Messwerterfassung mit dynamischer Temperaturkompensation.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Genauigkeit: 0,08% BSL (Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit kombiniert)
Galvanische Trennung zwischen Sensorgehäuse und beliebigem Leiter: 100 MOhm
Betriebstemperatur:
mV/V- und 5 bis 10 V DC-Ausgang: -45 bis 121°C
mA-Ausgang: -45 bis 115°C
Kompensierter Temperaturbereich:
25 bis 350 mbar: -17 bis 85°C
1 bis 70 bar: -29 bis 85°C
Thermische Genauigkeit: % Endwertverschiebung über kompensiertem Temperaturbereich
25 bis 350 mbar: Nullpunkt/Spanne ±1,00%
1 bis 70 bar: Nullpunkt/Spanne ±0,50%
Druckzyklen: 1 Million, mindestens
Langzeit-Stabilität (1 Jahr): ±0,1% des Endwerts (typisch)
Bandbreite: DC bis 1 kHz typisch
Ansprechzeit: <1 ms
CE-Konformität: Erfüllt EN61326-1: 2006 für industrielle Bereiche
Stöße: 50 g, 11 ms halbsinusförmig, vertikale und horizontale Achse
Vibration: 5-2000-5 Hz, 30 Minuten-Zyklus, Kennlinie L, Mil-Spec 810 Abbildung 514-2-2, vertikale und horizontale Achse
Geeignete Medien:
Hochdruckseite: Alle Flüssigkeiten und Gase, die mit 316L SS kompatibel sind
Niederdruckseite Seite: Saubere, trockene und nichtionische Gase
Leitungs-/statischer Druck: 35 bar max., auf beide Seiten gleichzeitig wirkend
Bestdruck (differenziell):
25 mbar-Bereich = 10-facher Bereich
70 mbar-Bereich = 6-facher Bereich
Bereiche 170 mbar bis 50 bar = 4-facher Bereich
70 bar-Bereich = 3-facher Bereich
Rückhaltedruck, Hochdruckseite (Differentiell):
Bereiche 25 mbar bis 350 mbar: bis 70 bar
Bereiche 1 bis 70 bar: bis 200 bar
Druckanschlüsse: G 1/4 Außengewinde
Elektrische Anschlüsse
PX409: 2 m Kabel
PX409C: 2 m Kabel mit Installationsrohr-Schraubgewinde 1⁄2" NPT
PX419: Mini-DIN (Passender Gegenstecker im Lieferumfang enthalten)
PX459: M12-Steckverbinder
Gewicht: 200 g maximal
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Kabelabschluss
PXM409-025HDDUV
1.089,79
Lieferzeit: 18 Wochen
 
25 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM409-070HDDUV
1.189,94
Lieferzeit: 19 Wochen
 
70 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM409-170HDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
170 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM409-350HDDUV
1.002,82
Lieferzeit: 18 Wochen
 
350 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM409-001BDDUV
1.002,82
Lieferzeit: 18 Wochen
 
1 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM409-002BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM409-3.5BDDUV
1.002,82
Lieferzeit: 18 Wochen
 
3,5 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM409-007BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM409-010BDDUV
997,28
Lieferzeit: 18 Wochen
 
10 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM409-17.5BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
17,5 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM409-035BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
35 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM409-050BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM409-070BDDUV
1.002,82
Lieferzeit: 18 Wochen
 
70 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
Mini-DIN-Steckverbinder
PXM419-025HDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
25 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM419-070HDDUV
1.189,95
Lieferzeit: 1 Woche
 
70 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM419-170HDDUV
1.084,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
170 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM419-350HDDUV
997,28
Lieferzeit: 7 Wochen
 
350 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM419-001BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM419-002BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM419-3.5BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3,5 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM419-007BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM419-010BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM419-17.5BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
17,5 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM419-035BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
35 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM419-050BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM419-070BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
70 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
M12-Steckverbinder
PXM459-025HDDUV
1.084,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
25 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM459-070HDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
70 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM459-170HDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
170 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM459-350HDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
350 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM459-001BDDUV
1.002,80
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM459-002BDDUV
1.002,80
Lieferzeit: 7 Wochen
 
2 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM459-3.5BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3,5 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM459-007BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM459-010BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM459-17.5BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
17,5 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM459-035BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
35 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM459-050BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
PXM459-070BDDUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
70 bar Differenzdrucktransmitter, nass/trocken
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Werkskalibrierzertifikat mit 5 Punkten
Ordering Example:  (1) PXM419-001BDDUI Differenzdruckbereich 0 bis 1 bar unidirektional, nass/trocken, Ausgang 4 bis 20 mA, Genauigkeit 0,08%, G1⁄4 Druckanschlüsse, Mini DIN-Steckverbinder, €1.111,95 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.