Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Differenzdrucktransmitter Bauart nass/nass

PXM409-WWDIFF

Differenzdrucktransmitter Bauart nass/nass | PXM409-WWDIFF

Differenzdrucktransmitter Bauart nass/nass

  • Druckaufnehmer aus mikrogeplantem Silizium
  • Ausgangssignal mV/V, 0 bis 5 V DC, 0 bis 10 V DC oder 4 bis 20 mA
  • Unidirektionale Messbereiche von 0-25 mbar bis 0-70 bar
  • Hohe Genauigkeit 0,08%
  • --------------------
  • Werkskalibrierzertifikat mit 5 Punkten
  • Mikrogeplanter Siliziumsensor als Herzstück
  • Hohe Stabilität, niedrige Abweichungen
  • Geschweißte Edelstahl-Konstruktion
  • Medienberührte Teile aus Edelstahl 316L
  • Digitale dynamische Temperaturkompensation über den gesamten Druck- und Temperaturbereich
  • Hohe Temperaturstabilität
  • Breiter Temperatureinsatzbereich
  • Lange Lebensdauer mit 1 Million Messzyklen
  • Robuste Bauweise mit doppelter Kapselung
  • Auch als kundenspezifische Ausführung lieferbar
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mit diesen Differenzdruck-Modellen der Bauart nass/nass erhalten Sie piezoresistive Silizium-Drucksensoren mit hervorragender Leistungsfähigkeit. Diese robusten Edelstahl-Druckaufnehmer sind ideal für den Einsatz in der Automobil- oder Luftfahrtindustrie, wenn beide Seiten des Druckaufnehmers dem nassen Medium ausgesetzt sind.

Sie finden Anwendung in Versuchsständen, zur Filterüberwachung, für Strömungsmessungen, in hydraulischen oder Wasser-/Schmutzwasseranwendungen und für pneumatische Anwendungen in der Industrie und Luftfahrttechnik (Druckluft, Luftgeschwindigkeitsmessungen, Pitotrohr). Mit dem Siliziumelement als Herzstück und den nassmedienberührten Teilen aus Edelstahl wird die zuverlässige Funktion bei langer Lebensdauer und mit exzellenter Langzeitstabilität erreicht.

Ihre hohe Genauigkeit und Stabilität erreichen die Druckaufnehmer der Modellreihe PXM409 durch das Zusammenspiel des Silizium-Drucksensors mit einer anwendungsspezifischen, integrierten Schaltung. Diese digitale Verarbeitung auf dem neuesten Stand der Technik gewährleistet über den gesamten Druck- und Temperaturbereich eine leistungsfähige Messwerterfassung mit dynamischer Temperaturkompensation.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Genauigkeit: 0,08% BSL (Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit kombiniert)
Galvanische Trennung zwischen Sensorgehäuse und beliebigem Leiter: 100 MOhm
Betriebstemperatur:
mV/V- und 5 bzw. 10 V DC-Ausgang: -45 bis 121°C
mA-Ausgang: -45 bis 115°C
Kompensierter Temperaturbereich:
25 bis 350 mbar: -17 bis 85°C
1 bis 70 bar: -29 bis 85°C
Thermische Genauigkeit: % Endwertverschiebung über kompensiertem Temperaturbereich
25 bis 350 mbar: Nullpunkt/Spanne ±1,00%
1 bis 70 bar: Nullpunkt/Spanne ±0,50%
Druckzyklen: 1 Million, mindestens
Langzeit-Stabilität (1 Jahr): ±0,1% des Endwerts (typisch)
Bandbreite: DC bis 1 kHz typisch
Ansprechzeit: <1 ms
CE-Konformität: Erfüllt EN61326-1: 2006 für industrielle Bereiche
Stöße: 50 g, 11 ms halbsinusförmig, vertikale und horizontale Achse
Vibration: 5-2000-5 Hz, 30 Minuten-Zyklus, Kennlinie L, Mil-Spec 810 Abbildung 514-2-2, vertikale und horizontale Achse
Medienberührte Teile: Edelstahl 316L
Leitungs-/statischer Druck: 35 bar max., auf beide Seiten gleichzeitig wirkend
Bestdruck (differenziell):
25 mbar-Bereich = 10-facher Bereich
70 mbar-Bereich = 6-facher Bereich
Bereiche 170 mbar bis 50 bar = 4-facher Bereich
70 bar-Bereich = 3-facher Bereich
Rückhaltedruck, Hochdruckseite (Differentiell):
Bereiche 25 mbar bis 350 mbar: bis 70 bar
Bereiche 1 bis 70 bar: bis 200 bar
Druckanschlüsse: G 1/4 Außengewinde
Elektrische Anschlüsse
PX409: 2 m Kabel
PX409C: 2 m Kabel mit Installationsrohr-Schraubgewinde 1⁄2" NPT
PX419: Mini-DIN (Passender Gegenstecker im Lieferumfang enthalten)
PX459: M12-Steckverbinder
Gewicht: 200 g maximal
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Kabelabschluss
PXM409-025HDWUV
1.346,37
Lieferzeit: 18 Wochen
 
25 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM409-070HDWUV
1.431,89
Lieferzeit: 18 Wochen
 
70 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM409-170HDWUV
1.330,00
Lieferzeit: 18 Wochen
 
170 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM409-350HDWUV
1.241,62
Lieferzeit: 3 Wochen
 
350 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM409-001BDWUV
1.175,55
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM409-002BDWUV
1.241,62
Lieferzeit: 18 Wochen
 
2 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM409-3.5BDWUV
1.241,62
Lieferzeit: 3 Wochen
 
3,5 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM409-007BDWUV
1.175,55
Lieferzeit: 18 Wochen
 
7 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM409-010BDWUV
1.241,62
Lieferzeit: 18 Wochen
 
10 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM409-17.5BDWUV
1.234,00
Lieferzeit: 18 Wochen
 
17,5 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM409-035BDWUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
35 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM409-050BDWUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM409-070BDWUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
70 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
Mini-DIN-Steckverbinder
PXM419-025HDWUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
25 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM419-070HDWUV
1.226,38
Lieferzeit: 7 Wochen
 
70 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM419-170HDWUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
170 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM419-350HDWUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
350 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM419-001BDWUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM419-002BDWUV
1.241,62
Lieferzeit: 7 Wochen
 
2 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM419-3.5BDWUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3,5 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM419-007BDWUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM419-010BDWUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM419-17.5BDWUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
17,5 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM419-035BDWUV
1.241,62
Lieferzeit: 7 Wochen
 
35 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM419-050BDWUV
1.241,62
Lieferzeit: 7 Wochen
 
50 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM419-070BDWUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
70 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
M12-Steckverbinder
PXM459-025HDWUV
1.336,75
Lieferzeit: 7 Wochen
 
25 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM459-070HDWUV
1.336,75
Lieferzeit: 7 Wochen
 
70 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM459-170HDWUV
1.336,75
Lieferzeit: 7 Wochen
 
170 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM459-350HDWUV
1.234,28
Lieferzeit: 3 Wochen
 
350 mbar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM459-001BDWUV
1.250,56
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM459-002BDWUV
1.241,62
Lieferzeit: 7 Wochen
 
2 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM459-3.5BDWUV
1.241,62
Lieferzeit: 3 Wochen
 
3,5 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM459-007BDWUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM459-010BDWUV
1.241,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
10 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM459-17.5BDWUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
17,5 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM459-035BDWUV
1.234,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
35 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM459-050BDWUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PXM459-070BDWUV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
70 bar Differenzdrucktransmitter, nass/nass
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Werkskalibrierzertifikat mit 5 Punkten
Ordering Example:  (1) PXM419-001BDWUI Differenzdruckbereich 0 bis 1 bar unidirektional, nass/nass, Ausgang 4 bis 20 mA, Genauigkeit 0,08%, G1⁄4 Druckanschlüsse, Mini DIN-Steckverbinder, €1.357,22  plus (1) PXM459-025HDWUI Differenzdruckbereich 0 bis 25 mbar unidirektional, nass/nass, Ausgang 4 bis 20 mA, Genauigkeit 0,08%, G1⁄4 Druckanschlüsse, M12-Steckverbinder, €1.365,44, €1.357,22 + 1.365,44 = €2.722,66
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.