Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Drucktransmitter / Druckaufnehmer mit hoher Genauigkeitvon 0,08%

PXM409, PXM419, PXM459

Metrische Druck-Aufnehmer/Transmitter mit 0,08% Genauigkeit | PXM409, PXM419, PXM459

Metrische Druck-Aufnehmer/Transmitter mit 0,08% Genauigkeit

887,40 PXM409-350BGI

  • Relativ-, Absolut-, Vakuum-, bidirektionale sowie barometrische Druckbereiche
  • Bereiche: ±25 mbar bis 0-350 bar
  • Standardgenauigkeit: 0,08%
  • Ausgänge: 10 mV/V, 0-10 V DC oder 4-20 mA
  • Anschlüsse: Kabel, Mini-DIN- oder M12-Steckverbinder
  • Druckanschluss G 1/4"-Außengewinde
  • Werkskalibrierzertifikat mit 5 Punkten
  • Geschweißte Edelstahl-Konstruktion
  • 316 SS medienberührte Teile
  • Hohe Temperaturstabilität
  • Großer kompensierter Temperaturbereich
  • Robuste Bauweise mit doppelter Kapselung
  • Silizium-Drucksensor
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Calibration services banner Klicken Sie auf diesen Link, um mehr über Druckaufnehmer allgemein oder über unsere anwenderspezifischen Druckaufnehmer zu erfahren.

Die Druckaufnehmer / Drucktransmitter der Serie PXM409 basieren auf einem piezoresistiven Silizium-Drucksensor, der eine hohe Genauigkeit ermöglicht. Alle medienberührten Teile bestehen aus Edelstahl und bieten damit beste chemische Kompatibilität.

Mit ihrer hohen Genauigkeit eignet sich die Serie PXM409 in Verbindung mit der hohen Temperaturstabilität über den kompensierten Bereich (0,7% typ.) ideal für wissenschaftliche oder industrielle Anwendungen, die einen robusten, hochgenauen Transmitter mit sehr geringer Temperaturdrift erfordern. Sie eignen sich für Prüfstände, Laborprüfungen, Motorprüfstände, Masseprüfstände und andere industrielle Anwendungsgebiete, in denen hoch belastbare Präzisionstransmitter erforderlich sind. Ihre Standardgenauigkeit von 0,08% entspricht einer hohen Genauigkeit nach Industrieausführung. Die modulare Bauweise gestattet eine schnelle Lieferung der meisten Modelle (üblicherweise maximal 2 Wochen). Die Druckaufnehmer / Drucktransmitter sind verfügbar mit Relativ-, Über-/Unterdruck- (bidirektional), Absolut-, und Vakuum- und barometrischen Druckbereichen. 

Druckaufnehmer PXM409 mit Kabelanschluss Druckaufnehmer PXM419 mit Mini-DIN-Steckverbinder Druckaufnehmer PXM459 mit M12-Steckverbinder
     
Druckaufnehmer PXM409 mit Kabelanschluss Druckaufnehmer PXM419 mit Mini-DIN-Steckverbinder Druckaufnehmer PXM459 mit M12-Steckverbinder

Abmessungen der Druckaufnehmer PXM409, PXM419 und PXM459,
 
Pinlebelgung der Druckaufnehmer PXM409, PXM419 und PXM459 sowie Termperatukoeffizienten bei -29 bis 85 Grad Celsius

Technischen Daten
Genauigkeit: Standard ±0,08% FS, Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit kombiniert (bidirektionale Bereiche sind nur in positiver Richtung kalibriert)
Betriebstemperatur: mV/V-Ausgang: -45 bis 121°C; Verstärkter Ausgang: -45 bis 115°C
Kompensierter Temperaturbereich:
25 bis 350 mbar: -18 bis 85°C
1 bis 350 bar: -29 bis 85°C
Thermische Genauigkeit: % Endwertverschiebung über kompensiertem Temperaturbereich
   25 bis 350 mbar: Nullsignal: ±1,0% max; Spanne: ±1,0% max.
   1 bis 350 bar: Nullsignal: ±0,50% max; Spanne: ±0,50% max.
RoHS-konform
Mindest-Isolierung zwischen Gehäuse und Ausgangsanschlüssen: 100 MOhm bei 50 V DC
Druckzyklen des Drucksensors: 1 Million, mindestens 
Langzeit-Stabilität (1 Jahr):  ±0,1% FS typisch
Stöße: 50 g, 11 ms halbsinusförmig, vertikale und horizontale Achse
Vibration: 5-2000-5 Hz, 30 Minuten-Zyklus, Kennlinie L, Mil-Spec 810 Abbildung 514-2-2, vertikale und horizontale Achse
Bandbreite: DC bis 1 kHz typisch
Ansprechzeit: <1 ms

CE-konform

Emissionen: IEC550022 Klasse B
Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung: IEC 1000-4-2
Störfestigkeit gegen elektromagnetische Felder: IEC61000-4-3
Störfestigkeit gegen EFT: IEC61000-4-4
Störfestigkeit gegen Überspannung: IEC61000-4-5
Leitungsgebundene HF: IEC610000-4-6
Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen: IEC61000-4-8
Schutzart: PXM409: IP67; PXM419: Relativdruck-Aufnehmer IP65, Absolutdruck-Aufnehmer IP67; PXM459: Relativdruck-Aufnehmer IP65, Absolutdruck-Aufnehmer IP67

Überlastdruck Drucksensor, relativ/Vakuum/Über-/Unterdruck: 
25 mbar: 10fache Spanne
70 mbar: 6fache Spanne
170 mbar bis 100 bar: 4fache Spanne  
175 bis 350 bar: bis 500 bar max.
Überlastdruck Drucksensor, absolut: 
350 mbar bis 100 bar: 4fache Spanne
175 bis 350 bar: bis 500 bar max.
Zweite Kapselung; relativ/Vakuum/Über-/Unterdruck:
25 bis 350 mbar: bis 70 bar
1 bis 70 bar: bis 200 bar
100 bis 350 bar: bis 700 bar
Absolut/barometrisch: 
350 mbar: bis 70 bar
1 bis 70 bar (inkl. barometrische Bereiche: bis 200 bar
100 bis 350 bar: bis 700 bar

  Medienberührte Teile Drucksensor: 316L SS

Elektrische Anschlüsse
   PXM409: 2 m Kabel
   PXM419: Mini-DIN mit passendem Gegenstecker
   PXM459: M12 4-Pin
Druckanschluss: G1/4 (standard)
Gewicht: 115 bis 200 g, je nach Konfiguration

Elektrischer Ausgang


mV/V-Ausgang 
Ausgangssignal:
10 mV/V proportional
Betriebsspannung: 5 bis 10 V DC (5 mA bei 10 V DC)
Nullsignaltoleranz:
Bereiche > 170 mbar:  ±0,5% Typ. (1% max.)
Bereiche < 170 mbar:  ±1% Typ. (2% max.)
Spanneneinstellung:
Bereiche > 170 mbar: ±0,5% Typ. (1% max.)
Bereiche < 170 mbar: ±1% Typ. (2% max.)
Eingangswiderstand: 5000 Ohm ±20%

Spannungsausgang

Ausgangssignal: 0 bis 10 V DC
Betriebsspannung: 15 bis 30 V DC bei 10 mA 
Nullsignaltoleranz:
Bereiche > 170 mbar: ±0,5% Typ. (1% max.)
Bereiche < 170 mbar: ±1% Typ. (2% max.)
Spanneneinstellung:
Bereiche > 170 mbar: ±0,5% Typ. (1% max.)
Bereiche < 170 mbar: ±1% Typ. (2% max.)

mA-Ausgang
Ausgangssignal:
4 bis 20 mA (Null = 12 mA in bidirektionalen Bereichen)
Betriebsspannung: 9 bis 30 V DC (9 bis 20 V DC über 105°C) maximaler Schleifenwiderstand = (Ub-9) × 50 Ohm
Nullsignaltoleranz:
Bereiche > 170 mbar: ±0,5% Typ. (1% max.)
Bereiche < 170 mbar: ±1% Typ. (2% max.)
Spanneneinstellung:
Bereiche > 170 mbar: ±0,5% Typ. (1% max.)
Bereiche < 170 mbar: ±1% Typ. (2% max.)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Druckaufnehmer / Drucktransmitter PXM409 für Relativdruck
PXM409-025HGI
959,52
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 25 mbar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-070HGI
959,52
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 70 mbar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-170HGI
959,52
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 170 mbar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-350HGI
887,40
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 350 mbar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-001BGI
893,79
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 1 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-002BGI
806,87
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 2 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-3.5BGI
887,40
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 3.5 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-007BGI
887,40
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 7 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-010BGI
888,84
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 10 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-17.5BGI
887,40
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 17.5 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-035BGI
887,40
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 35 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-050BGI
887,40
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 50 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-070BGI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck, Druckbereich 70 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-100BGI
882,48
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 100 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-175BGI
882,48
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 175 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-245BGI
887,40
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 245 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-350BGI
887,40
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 350 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
Druckaufnehmer / Drucktransmitter PXM409 für Absolutdruck
PXM409-350HAI
887,40
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Absolutdruck, Druckbereich 350 mbar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-001BAI
882,52
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Absolutdruck, Druckbereich 1 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-002BAI
887,40
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Absolutdruck, Druckbereich 2 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-3.5BAI
882,48
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Absolutdruck, Druckbereich 3.5 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-007BAI
887,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
Absolutdruck, Druckbereich 7 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-010BAI
887,40
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Absolutdruck, Druckbereich 10 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-17.5BAI
882,48
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Absolutdruck, Druckbereich 17.5 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-035BAI
882,48
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Absolutdruck, Druckbereich 35 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-050BAI
887,40
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Absolutdruck, Druckbereich 50 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-070BAI
887,40
Lieferzeit: 19 Wochen
 
Absolutdruck, Druckbereich 70 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-100BAI
887,40
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Absolutdruck, Druckbereich 100 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-175BAI
887,40
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Absolutdruck, Druckbereich 175 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-245BAI
882,48
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Absolutdruck, Druckbereich 245 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-350BAI
882,48
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Absolutdruck, Druckbereich 350 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
Druckaufnehmer / Drucktransmitter PXM409 für Vakuumbereich (negativ, Null-Ausgang bei Umgebungsdruck)
PXM409-025HVI
1.074,95
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Unterdruck, Druckbereich 25 mbar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-070HVI
1.074,95
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Unterdruck, Druckbereich 70 mbar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-170HVI
975,47
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Unterdruck, Druckbereich 170 mbar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-350HVI
982,92
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Unterdruck, Druckbereich 350 mbar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-001BVI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Unterdruck, Druckbereich 1 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
Druckaufnehmer / Drucktransmitter PXM409 für Bidirektionale Relativbereiche
PXM409-025HCGI
1.074,95
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Bidirektionaler Relativdruck, Druckbereich ± 25 mbar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-070HCGI
1.074,95
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Bidirektionaler Relativdruck, Druckbereich ± 70 mbar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-170HCGI
1.069,00
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Bidirektionaler Relativdruck, Druckbereich ± 170 mbar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-350HCGI
1.069,00
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Bidirektionaler Relativdruck, Druckbereich ± 350 mbar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-001BCGI
982,92
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Bidirektionaler Relativdruck, Druckbereich ± 1 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
Druckaufnehmer / Drucktransmitter PXM409 für Barometrische (Absolut-) Druckbereiche
PXM409-1100HBI
1.118,08
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Barometrisch, Druckbereich 0 bis 1100 hPa, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-550HBI
1.066,21
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Barometrisch, Druckbereich 550 bis 1100 hPa, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM409-880HBI
1.118,08
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Barometrisch, Druckbereich 880 bis 1100 hPa, Ausgang 4-20 mA, G1/4'-Außengewinde, Kabelanschluss
Zubehör
CX5302
€37,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ersatz Micro-Mini-DIN- Steckverbinder für PXM419, 4 Kontakte mit PG7 Verschraubung
CX5303
€44,78
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Micro-Mini-DIN- Steckverbinder, 4 Kontakte mit 1/2"-Anschluss
M12C-PVC-4-S-F-5
€25,06
Lieferzeit: 1 Woche
 
PVC-isoliertes Kabel, 4-polige M12-Buchse mit geradem Kabelabgang und abisolierten Leitungsenden, 5 m Länge
M12C-PVC-4-S-F-10
€31,45
Lieferzeit: 1 Woche
 
PVC-isoliertes Kabel, 4-polige M12-Buchse mit geradem Kabelabgang und abisolierten Leitungsenden, 10 m Länge
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Elektrischer Anschluss Wählen Sie:
409 für Druckaufnehmer / Drucktransmitter mit Kabelanschluss
419 für Druckaufnehmer / Drucktransmitter mit Mini-DIN-Steckerverbinder
459 für Druckaufnehmer / Drucktransmitter mit M12-Steckverbinder

(2) Relativdruck - Nicht alle Bereiche sind für jeden Druck-Typ verfügbar Wählen Sie:
-025H für 25 mbar
-070H für 70 mbar
-170H für 170 mbar
-350H für 350 mbar
-1100HB für 0 to 1100 mbar (barometrischen modelle)
-550HB für 550 to 1100 mbar (barometrischen modelle)
-880HB für 880 to 1100 mbar (barometrischen modelle)
-001B für 1 bar
-002B für 2 bar
-3.5B für 3.5 bar
-007B für 7 bar
-010B für 10 bar
-17.5B für 17.5 bar
-035B für 35 bar
-050B für 50 bar
-070B für 70 bar
-100B für 100 bar
-175B für 175 bar
-245B für 245 bar
-350B für 350 bar

(3) Drucktyp Wählen Sie:
G für Relativdruck
A für Absolutdruck
V für Vakuumbereiche
CG für Bidirektionale Relativbereiche
B für Barometrische

(4) Ausgang Wählen Sie:
V für 10 mV/V
10V für 0 bis 10 Vdc
I für 4 bis 20 mA
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.