Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Economical Pressure Transducer with 0-10 Vdc Output

PXM4101

PXM4101 series | PXM4101

PXM4101 series

336,49 PXM4101-400G

CE
  • Gauge and Absolute Models
  • Stainless Steel Diaphragm (>10bar)
  • ¼" BSPP Male Pressure Connection (G¼)
  • Micro DIN Plug and Socket for Output Signal
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung


Omega's PXM4100 series pressure transducers have been designed specifically for general-purpose applications where reliable pressure measurement is required. Incorporating the latest strain gauge technology and using unique manufacturing techniques has resulted in a low cost, quality transducer, ideal for OEM applications.

Specifications
Excitation: 13 to 30 Vdc
Supply Effects: 11 µV/V
Output: 0-10 Vdc
Load Driving Capability: 5 Ω
Zero Offset: <± 1%
Combined Non-Linearity and Hysteresis: <± 0.25 % FSO
Repeatability: <± 0.1 % FSO
Long Term Stability: <± 0.2 % FSO/6 months
Operating Temperature Range: -20 to +80°C
Storage Temperature Range: -40 to +90°C
Thermal Zero Effect: <± 0.03 % FSO/°C
Thermal Span Effect: <± 0.04 % FSO/°C
Vibration Tolerance: 10g's to 50Hz
Maximum Overpressure: 200% Range
Pressure Connection: ¼" BSPP male (G¼)
Electrical Connection: Micro DIN plug and socket to DIN43650
Diaphragm: 17/4PH SS >10 Bar; Ceramic <10 Bar
Enclosure Rating: IP65
Weight: 75 g

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PXM4101-1.60G
336,49
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-1.6 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-2.50G
336,49
Lieferzeit: 4 Wochen
 
0-2.5 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-004G
336,49
Lieferzeit: 4 Wochen
 
0-4 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-010G
349,85
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-10 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-025G
336,49
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-25 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-060G
336,49
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-60 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-100G
336,49
Lieferzeit: 4 Wochen
 
0-100 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-160G
336,49
Lieferzeit: 4 Wochen
 
0-160 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-250G
336,49
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-250 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-400G
336,49
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-400 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-700G
336,49
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-700 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Supplied with Micro DIN plug and socket.
To order absolute pressure ranges change the G in part number to A. See part number builder below to order absolute ranges and 0-20 mV or 4-20 mA output models.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Output Wählen Sie:
1 für 0-10 Vdc
3 für 4-20 mA
0 für 0-20 mV

(2) Pressure Range Wählen Sie:
001 für 0-1 bar
1.60 für 0-1.6 bar
2.50 für 0-2.5 bar
004 für 0-4 bar
006 für 0-6 bar
010 für 0-10 bar
040 für 0-40 bar
060 für 0-60 bar
100 für 0-100 bar
160 für 0-160 bar
250 für 0-250 bar
400 für 0-400 bar
700 für 0-700 bar (gauge only)

(3) Relative Pressure Wählen Sie:
G für Gauge
A für Absolute
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.