Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Economical Pressure Transmitters with 4-20 mA Output

PXM4103

Economical Pressure Transmitters with 4-20 mA Output | PXM4103

Economical Pressure Transmitters with 4-20 mA Output

336,49 PXM4103-060G

CE
  • ¼" BSPP Male Pressure Connection (G¼)
  • Gauge and Absolute Models
  • Stainless Steel Diaphragm (>10bar)
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung


Omega's PXM4100 series pressure transducers have been designed specifically for general-purpose applications where reliable pressure measurement is required. Incorporating the latest strain gauge technology and using unique manufacturing techniques has resulted in a low cost, quality transducer, ideal for OEM applications.

Specifications
Excitation: 13 to 36 Vdc
Supply Effects: 3 µV/V
Output: 4-20 mA dc, 2-wire
Load Driving Capability: 1150 Ω @ 36 Vdc
Zero Offset: <± 1%
Accuracy: <± 0.4% FSO (including Non-Linearity, Hysteresis & Repeatability)
Long Term Stability: <± 0.2 % FSO/6 months
Operating Temperature Range: -20 to +80°C
Storage Temperature Range: -40 to +90°C
Thermal Zero Effect: <± 0.03 % FSO/°C
Thermal Span Effect: <± 0.04 % FSO/°C
Vibration Tolerance: 10g's to 50Hz
Maximum Overpressure: 200% Range
Pressure Connection: ¼" BSPP male (G¼)
Electrical Connection: Micro DIN plug and socket to DIN43650
Diaphragm: 17/4PH SS >10 Bar; Ceramic <10 Bar
Enclosure Rating: IP65
Weight: 75 g

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PXM4103-1.60G
336,49
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-1.6 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-2.50G
336,49
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-2.5 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-004G
336,49
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-4 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-010G
349,85
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0-10 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-025G
349,85
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-25 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-040G
349,85
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-40 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-060G
336,49
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-60 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-100G
349,85
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-100 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-160G
336,49
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-160 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-250G
336,49
Lieferzeit: 4 Wochen
 
0-250 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-400G
336,49
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-400 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Supplied with Micro DIN plug and socket.
To order absolute pressure ranges change the G in part number to A. See part number builder below to order absolute ranges and 0-10 V or 0-20 mV output models.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Output Wählen Sie:
0 für 0-20 mV
1 für 0-10 Vdc
3 für 4-20 mA

(2) Pressure Range Wählen Sie:
001 für 0-1 bar
1.60 für 0-1.6 bar
2.50 für 0-2.5 bar
004 für 0-4 bar
010 für 0-10 bar
025 für 0-25 bar
040 für 0-40 bar
060 für 0-60 bar
100 für 0-100 bar
160 für 0-160 bar
250 für 0-250 bar
400 für 0-400 bar

(3) Relative Pressure Wählen Sie:
G für Gauge
A für Absolute
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.