Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Pressure Transmitters with Silicon on Sapphire Titanium Diaphragm for Outstanding Stability

PXM4200-I

PXM4200 High Temperature Pressure Transmitter | PXM4200-I

PXM4200 High Temperature Pressure Transmitter

479,11 PXM4200-060BGI

CE
  • Pressure ranges from 1 bar Vacuum to 0-1500 bar
  • Titanium Wetted Parts
  • ±0.25% Accuracy
  • 4-20mA Output as standard
  • Outstanding performance and stability
  • High operating temperature up to 125oC
  • Custom ranges and fittings available - Please contact our sales department.
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA's PXM4200 Series Transmitters bring state-of-the-art Silicon-on-Sapphire (SOS) sensor technology to the industrial arena. SOS construction uses very stable solid state silicon strain gauges on a Sapphire carrier which is glass bonded to a titanium diaphragm. This combination provides a very durable transducer which has excellent stability and corrosion resistance over a wide temperature range. The PM1000 loop powered 3½ digit (-1999 to 1999) plug-on display adds versatility to the PXM4200 by providing local display plus an available open collector set-point with 60 mA capability.

SPECIFICATIONS
Excitation: 13 to 36 Vdc (with PM1000 display 18 to 36 Vdc) reverse polarity protected
Load Driving Capacity: 1150Ω @ 36 Vdc, R max = (Vs-13)/20 with PM1000 Rmax = (Vs-18)/20
Output: 4 to 20 mA (2-Wire)
Accuracy: ±0.25% FS includes linearity, and hysteresis
Repeatability: ±0.1% FS
Long Term Stability (1yr): ±0.2% FS
Media Temperature: -50 to +125°C
Ambient Temperature: -40 to +80°C
Thermal Zero Effect: <±0.03% FS/°C
Thermal Span Effect: <±0.03% FS/°C
Humidity: 95% RH non-condensing
Maximum Overpressure: 200% FS
Sensor: Silicon on Sapphire
Wetted Parts: Titanium
Case Material: Stainless Steel, IP65
Pressure Port: ¼" BSPP (G1/4) male
Electrical Connection: DIN 43650 plug, mating connector supplied
Response Time: 1 ms
Weight: 95 grams
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
PXM4200-VACGI
479,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 1 bar Vacuum Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-500MBARGI
460,80
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 500 millibarg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-001BGI
479,11
Lieferzeit: 6 Wochen
 
0 to 1 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-2.5BGI
503,79
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 2.5 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-004BGI
479,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 4 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-006BGI
479,11
Lieferzeit: 6 Wochen
 
0 to 6 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-010BGI
461,97
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 to 10 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-016BGI
479,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 16 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-020BGI
479,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 20 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-030BGI
460,80
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 30 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-040BGI
460,80
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 40 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-080BGI
460,80
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 80 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-060BGI
479,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 60 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-100BGI
479,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 100 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-160BGI
460,80
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 160 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-200BGI
460,80
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 200 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-250BGI
460,80
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 250 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-400BGI
460,80
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 400 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-600BGI
460,80
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 600 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-1KBGI
479,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 1000 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-1500BGI
460,80
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 1500 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePM1000
PM1000
237,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 1/2 Digit loop powered LED display - Plugs onto DIN connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePM1001
PM1001
€259,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 1/2 Digit loop powered LED display with single setpoint & open collector output. - Plugs onto DIN connector
  
PS-4D-MG
€20,16
Lieferzeit: 5 Wochen
 
G1/4 Pressure snubber for oil
  
PS-4E-MG
€20,16
Lieferzeit: ab Lager
 
G1/4 Pressure snubber for light oil/water
  
PS-4G-MG
€20,16
Lieferzeit: ab Lager
 
G1/4 Pressure snubber for air/gas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX2-100
TX2-100
€47,40
Lieferzeit: 7 Wochen
 
2-core screened instrument cable. 30m reel
  
DP25B-E-230
€447,84
Lieferzeit: 7 Wochen
 
4-Digit Process meter with 24VDC Excitation, 230 Vac Powered
  
DP8EPT
€441,30
Lieferzeit: 7 Wochen
 
6-Digit Process meter with 5-24VDC Excitation, 90 to 240 Vac Powered
  
PXM-COIL
€198,30
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Cooling Coil to extend temperature capabity to 150C for liquids and 200C for gases
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Supplied with DIN Connector
Ordering Example: (1) PXM4200-006BGI 0 to 6 bar Pressure Transmitter with 1/4, €479,11
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.