Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Silicon on a Sapphire Pressure Transducer, Outstanding Performance and Stability

PXM4202-5V

PXM4202-5V Series Silicon on a Sapphire Pressure Transducer | PXM4202-5V

PXM4202-5V Series Silicon on a Sapphire Pressure Transducer

485,76 PXM4202-016BG5V

CE
  • Silicon on Sapphire Construction
  • Titanium Wetted Parts for Media Compatibility
  • 0.25% Accuracy
  • 0-5 Vdc Output is Compatible with Most PLC’s and Control Systems
  • High Operating Temperature up to 120oC
  • IP65 Enclosure
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s PXM4202 Series Transducers bring state-of-the-art Silicon-on-Sapphire (SOS) sensor technology to the industrial arena. SOS construction uses very stabile solid state silicon strain gauges on a Sapphire carrier which is glass bonded to a titanium diaphragm. This combination provides a very durable transducer which has excellent stability over a wide temperature range. Additionally, the all titanium wetted parts provide maximum corrosion resistance to harsh industrial chemicals.

SPECIFICATIONS
Excitation: 13 to 30 Vdc @ 10 mA reverse polarity protected
Supply Effects: 1 mV/V
Output: 0 to 5 Vdc, optional 0 to 10 Vdc
Zero Offset: ±2%
Load Driving Capacity: 2.5 kΩ
Accuracy: ±0.25% FS includes Linearity, and Hysteresis
Repeatability: ±0.1% FS
Long Term Stability: ± 0.2% FS (1 year)
Media Temperature: -50 to 120°C (-58 to 248°F)
Ambient Temperature: -40 to 80°C (-40 to 175°F)
Thermal Zero Effect: <±0.016% FS/°F
Thermal Span Effect: <±0.016% FS/°F
Maximum Overpressure: 200% FS
Sensor: Silicon on Sapphire
Wetted Parts: Titanium
Case Material: Stainless Steel, IP65
Pressure Port: ¼ bspp male
Electrical Connection: Din 43650 Plug Mating Connector Supplied
Response Time: 1 ms
Weight: 90 g (3.2 oz)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
PXM4202-VACG5V
467,19
Lieferzeit: 4 Wochen
 
0 to 1 bar Vacuum Pressure Transducer, DIN plug
  
PXM4202-010BG5V
467,19
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 10 barg Pressure Transducer. DIN plug
  
PXM4202-016BG5V
485,76
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 16 barg Pressure Transducter. DIN plug
  
PXM4202-040BG5V
485,76
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 40 barg Pressure Transducer. DIN plug
  
PXM4202-100BG5V
467,19
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 100 barg Pressure Transducer. DIN plug
  
PXM4202-250BG5V
485,76
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 250 barg Pressure Transducer. DIN plug
  
PXM4202-400BG5V
467,19
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 400 barg Pressure Transducer. DIN plug
Accessories
  
PS-4D-MG
€20,16
Lieferzeit: 7 Wochen
 
G1/4 Pressure snubber for oil
  
PS-4E-MG
€20,16
Lieferzeit: ab Lager
 
G1/4 Pressure snubber for light oil/water
  
PS-4G-MG
€20,16
Lieferzeit: ab Lager
 
G1/4 Pressure snubber for air/gas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
€53,19
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-Core 7/0.2 mm screened cable white, red, green & black with drain wire, 30 metres
  
DP8EPT
€441,30
Lieferzeit: 7 Wochen
 
6-Digit Process/Strain meter with 5, 10, 12, and 24 Vdc Excitation, 90 to 240 Vac Powered
  
DP25B-S-230
€447,84
Lieferzeit: ab Lager
 
4-Digit Process meter with 24 Vdc Excitation, 230 Vac Powered
  
PXM-COIL
€198,30
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Cooling Coil to extend temperature capabity to 150C for liquids and 200C for gases
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Supplied with Din Connector
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.