Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Drucktransmitter / Druckaufnehmer in Subminiaturgröße mit bündiger Membran

PXM600

Drucktransmitter / Druckaufnehmer in Subminiaturgröße | PXM600

Drucktransmitter / Druckaufnehmer in Subminiaturgröße

  • PXM600-Serie: 0-14 bis 700 bar
  • Membran und Gewinde vollständig aus Edelstahl
  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Subminiatur-Baugröße
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Technische Daten

Speisung: 5 V DC bei 15 mA
Ausgang: 10 mV typisch bei 5 V DC
Empfindlichkeit: 3 mV/V nominal
Eingangsimpedanz: 350 Ohm min.
Ausgangswiderstand: 350 Ohm min.
Isolationswiderstand: 5 MOhm bei 75 V DC
Genauigkeit: ±1% des Endwerts; Linearität und Hysterese zusammen; Mit NIST-rückführbarem Kalibrierzertifikat
Wiederholbarkeit: ±0,1% des Endwerts
Nullsignaltoleranz: ±3% des Endwerts
Betriebstemperaturbereich: -54 bis 121°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperatureinfluss auf Nullsignal: <±0,018% des Endwerts/°C
Temperaturkoeffizient/Empfindlichkeit: ±0,036% des Messwerts/°C
Überlastdruck: 150% des Bereichs
Berstdruck: 400% des Bereichs
Gehäuse- und Membranmaterial: Edelstahl 17-4 PH
Elektrische Anschlüsse: 4-adriges Kabel
Gewicht: 14 g
Abmessungen der Druckaufnehmer Serie PXM600
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PXM600MU-14BARGV
798,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
Drucktransmitter in Subminiaturgröße mit bündiger Membran, 0-14 bar
PXM600MU-35BARGV
798,83
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Drucktransmitter in Subminiaturgröße mit bündiger Membran, 0-35 bar
PXM600MU-70BARGV
798,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
Drucktransmitter in Subminiaturgröße mit bündiger Membran, 0-70 bar
PXM600MU-140BARGV
794,40
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Drucktransmitter in Subminiaturgröße mit bündiger Membran, 0-140 bar
PXM600MU-200BARGV
798,83
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Drucktransmitter in Subminiaturgröße mit bündiger Membran, 0-200 bar
PXM600MU-350BARGV
794,40
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Drucktransmitter in Subminiaturgröße mit bündiger Membran, 0-350 bar
PXM600MU-700BARGV
798,83
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Drucktransmitter in Subminiaturgröße mit bündiger Membran, 0-700 bar
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.