Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

  Discontinued - Eintauchfähige Pegelsonde für Füllstands- und Pegelmessungen

PXM709GW Series

Eintauchfähige Pegelsonde für Füllstands- und Pegelmessungen | PXM709GW Series

  • As an alternative see the PXM709GW series and PX633 series
  • Relativdruck, Relativdruck mit festem Referenzwert oder Absolutdruck
  • 4 bis 20 mA-Ausgänge
  • 0-25 mbar bis 0-70 bar
  • Hochgenauer Siliziumsensor für hervorragende Langzeitstabilität
  • Werkskalibrierzertifikat mit 5 Punkten
  • Blitzschutz/Überspannungs­schutz für Modelle mit Messverstärker
  • Gehäuse und Membran aus Edelstahl
  • Angegossenes, polyurethanisoliertes Kabel
  • Hohe Temperaturstabilität
  • Großer kompensierter Temperaturbereich
  • Genauigkeit standardmäßig 0,2%, optional hohe Genauigkeit von 0,08% für hochgenaue Füllstands- und Pegelmessungen
  • Für Relativdruck entlüftet mit Schlauchverbindung zu Umgebungsdruck
  • Für Relativdruck mit Referenzdruck von 1 bar
  • Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum
  • Verpolungssicher
  • Schutzkappe für die Spitze und Trocknungsmittel optional erhältlich
  • Standard- und kundenspezifische Kabellängen
  • Silizium-Drucksensor
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die eintauchfähigen Pegelsonden der Serie PXM709GW eignen sich für hochgenaue Messungen von Pegel, Füllstand oder Tiefe von Wasser oder anderen für Edelstahl-Kontakt geeigneten Flüssigkeiten. Sie bieten langjährige Betriebssicherheit in rauher Industrieumgebung. Das Herzstück der Pegelsonden der PXM709GW-Serie ist ein nach bewährter OMEGA-Technologie mikrogefertigter Silizium-Drucksensor. Die piezoresistive Technologie basiert auf präzisen Halbleiter-DMS, eingebettet in eine hochstabile Siliziumscheibe. Dieser sitzt in einem hermetisch dichten Gehäuse, von der umgebenden Flüssigkeit ist er durch eine druckempfindliche Edelstahl-Membran getrennt. Ein winziges Silikonpolster überträgt den Druck von der Membran auf den Siliziumsensor. Das Kabel wurde mit einem speziellen Hochdruck-/Hochtemperatur-Verfahren am Gehäuse anvulkanisiert, um eine optimale, langlebige Abdichtung zu erzielen. Ergebnis dieses hoch­technologischen Herstellungsverfahrens ist ein äußerst robuster und hoch stabiler Sensor mit außergewöhnlicher Genauigkeit, minimalen thermischen Einflüssen und dauerhaft gleichbleibender Zuverlässigkeit.

Anwendungen
• Tiefbrunnen- und Grundwasserüberwachung
• Füllstandsmessung in Tank- und Lagersystemen
• Steuerung von Abwasserhebe- und Pumpstationen
• Überwachung von Klär-, Absetz- und Regenrückhaltebecken
• Entwässerungsanlagen
Für die Meeresforschung sowie hochkorrosive oder Salzwasser-Einsatzgebiete sind auch Inconel®-Modelle lieferbar.

TECHNISCHE DATEN

Zulassungen: RoHS-konform
Genauigkeit (Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit kombiniert): Standard ±0,20% BSL oder hohe Genauigkeit, Option „HH“, ±0,08% BSL
Einstellgenauigkeit Nullsignal: ±0,5% Endwert typ., ±1,0% Endwert max. (±1,0% Endwert typ., ±2,0% Endwert max. für Bereiche < 170 mbar)
Einstellgenauigkeit Spanne: ±0,5% Endwert typ., ±1,0% Endwert max. (±1,0% Endwert typ., ±2,0% Endwert max. für Bereiche < 170 mbar) kalibriert in vertikaler Position mit Anschluss unten
Mindestwiderstand zwischen Sensorgehäuse und beliebigem Leiter: 100 MOhm bei 50 V DC (vor Überspannungsschutz)
Druckzyklen: 1 Million, mindestens
Langzeitstabilität (1 Jahr): ±0,1% des Endwerts (typisch)
Betriebstemperatur: -18 bis 79°C ohne festes Eis
Kompensierter Temperaturbereich: -1 bis 32°C
Temperaturkoeffizienten (über kompensierten Bereich):
Nullsignaltoleranz:
Bereiche > 350 mbar: ±0,3% der Spanne
Bereiche< 350 mbar: ±0,5% der Spanne
Spanneneinstellung:
Bereiche > 350 mbar: ±0,3% der Spanne
Bereiche< 350 mbar: ±0,5% der Spanne
Bandbreite: DC bis 1 kHz typisch
Ansprechzeit: 500 µsek, sprunghafte Änderung von 0 auf 90%
CE-Konformität: Erfüllt EN 61326-1: 2006 für industrielle Bereiche [zertifiziert bis 91 m]
Blitzschutzoption (wenn im Lieferumfang enthalten): Blitz- und Überspannungsschutz bis IEC-61000-4-5, Stufe 4
Stöße: 50 g, 11 ms, halbsinusförmig, horizontale und vertikale Achse
Vibration: ±20 g

Überdruck Relativ- und Referenzdruck:
25 mbar: 10-fache Spanne 70 mbar: 6-fache Spanne 170 mbar bis 70 bar: 4-fache Spanne
Absolutdruck:
350 mbar: 6-fache Spanne
> 350 mbar: 4-fache Spanne

Maximaler Gehäusedruck
Relativdruck:
25 bis 350 mbar: bis 70 bar
1 bis 70 bar: bis 200 bar
Absolutdruck:
350 mbar bis 70 bar: bis 400 bar

Medienberührte Teile: Edelstahl 316L
Gehäusewerkstoff: Edelstahl 316L
Druckanschluss: 9/16" - 18 UNF innen
Gewicht Pegelsonde: ca. 285 g, je nach Konfiguration

AUFBAU DES KABELS: Polyurethan-Mantel mit doppelten, Kevlar® verstärkten Längsversteifungen, nahtlos an das Gehäuse anvulkanisiert, Belüftungsschlauch mit großem Querschnitt
Kabel-Lastgrenze: 109 kg
Innenleiter: 4-mal Kupferlitze 0,24 mm² verzinnt, mit ETFE-Isolierung; Erfüllt MIL-W-22759/16 & SAE AS22759/16
Kabelabdichtung: Nahtlos an das Gehäuse anvulkanisiert, spezifiziert bis 610 m Tiefe
Standardkabellängen (m): 3, 4.6, 6, 7.5, 9, 12, 15, 18, 20, 22.5, 30.5, 45 und 90. Lieferzeiten für andere Längen bitte anfragen.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
A) Lieferung komplett mit Werkskalibrierzertifikat mit 5 Punkten
B) Zur Bestellung mit zusätzlicher Kabellänge geben Sie die Gesamtlänge in m hinter der Modellnummer an: PXM709-010BGIHH-[**], Aufpreis für Längen über 3 Meter. Die am Lager verfügbaren Kabellängen für schnelle Lieferung bitte anfragen.
1.) Zur Bestellung mit optionaler hoher Genauigkeit von 0,08% (gegen Aufpreis) ergänzen Sie die Modelnummer hinter dem "I" um "-HH", z. B. PXM709-010BGI-HH-[**].
2.) Zur Bestellung mit optionalem Installationsrohr-Schraubgewinde ½" NPT (gegen Aufpreis) verwenden Sie anstatt PXM709 die Modellnummer PXM709C, z. B. PXM709CGW-170HGI.
3.) Zur Bestellung mit optionalem Blitz-/Überspannungsschutz (gegen Aufpreis) verwenden Sie anstatt PXM709 die Modellnummer PXM709L, z. B. PXM709LGW-001BGI.
4.) Zur Bestellung mit optionalem Blitz-/Überspannungsschutz und Installationsrohr-Schraubgewinde (gegen Aufpreis) verwenden Sie anstatt PXM709 die Modellnummer PXM709CL z. B. PXM709CLGW-001BGI.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.